Modlink MSDD Steckdoseneinsatz Südafrika
250VAC/16A
ArtNr.: | 4000-68000-3320000 |
Gewicht: | 0.057 kg |
Ursprungsland: | IN |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
Südafrika
Schraubklemmen
Schraubklemmen
![Zertifikat Zertifikat](https://shop.murrelektronik.de/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG850187_logo.png.pagespeed.ic.QJ1MGZELWX.png)
Technische Daten
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 87 mm |
---|---|
Breite | 51 mm |
Tiefe | 35 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Lagertemperatur min. | -10 °C |
---|---|
Lagertemperatur max. | 60 °C |
Südafrika
Anschlussquerschnitt max. | 4 mm² |
---|---|
AWG-Nummer max. | 12 |
Betriebsspannung AC | 250 V |
Betriebsstrom | 16 A |
Anschlussart | Schraubklemmen SK |
Polzahl | 2 + PE |
Anschlüsse pro Pol | 2 |
Schutzkontakt vorhanden | ja |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4048879410588 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |