Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68513-0000001,  4000-68513-0160001
Abbildung ähnlich

Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68513-0000001,

Einsatz 4000-68000-0160000

ArtNr.: 4000-68513-0160001
Gewicht: 0.131 kg
Ursprungsland:  DE
nicht bestellbar
Listenpreis pro Stück:
  • 45,59 €
  • 43,05 €
  • 40,52 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Rahmen
Schutzart (EN IEC 60529) IP65
Betriebstemperatur min. -30 °C
Betriebstemperatur max. 70 °C
Lagertemperatur min. -30 °C
Lagertemperatur max. 80 °C
Geeignet für Einbau mit Wandstärke min. 1 mm
Geeignet für Einbau mit Wandstärke max. 5 mm
Farbe Deckel metallic
Farbe Gehäuse schwarz
Material Deckel ABS
Material Gehäuse PA
Deutschland (VDE)
Anschlussquerschnitt max. 2,5 mm²
AWG-Nummer max. 14
Betriebsspannung AC 230 V
Betriebsstrom 16 A
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Polzahl 2 + PE
Anschlüsse pro Pol 2
Schutzkontakt vorhanden ja

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879572125
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 4000-68000-0160000_4074-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: EU-Herstellererklärung 4000-68513-0000001_04-07.13_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-68513-0000001_stp_x_b.zip (B)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-68000-0160000_stp_x_b.zip (B)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten