Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68122-0000000,  4000-68122-0410050
Abbildung ähnlich

Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68122-0000000,

Einsatz 4000-68000-0410000 + 4000-68000-0050000

ArtNr.: 4000-68122-0410050
Gewicht: 0.783 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
  • 90,68 €
  • 85,64 €
  • 80,60 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Rahmen
Schutzart (EN IEC 60529) IP65
Betriebstemperatur min. -10 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Lagertemperatur min. -25 °C
Lagertemperatur max. 60 °C
Geeignet für Einbau mit Wandstärke min. 1 mm
Geeignet für Einbau mit Wandstärke max. 5 mm
Beschichtung Gehäuse KTL
Material Gehäuse Feinzinkdruckguss
Frankreich (UTE-NF)
Anschlussquerschnitt max. 6 mm²
AWG-Nummer max. 10
Betriebsspannung AC 250 V
Betriebsstrom 16 A
Statusanzeige LED gelb
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Polzahl 2 + PE
Anschlüsse pro Pol 2
Schutzkontakt vorhanden ja
SUB-D9
Betriebsspannung AC 48 V
Betriebsspannung DC 48 V
Betriebsspannung AC max. (UL-listed) 30 V
Betriebsspannung DC max. (UL-listed) 42,4 V
Betriebsstrom 3 A
Betriebsstrom max. (UL) 175 mA
Familie-Bauform SUB-D9
Familie-Bauform Rückseite SUB-D9
Geschlecht female
Geschlecht Rückseite Lötanschluss
Verriegelungsart Standard UNC 4-40 Gewindebolzen (EN 60807)
Polzahl 9
SUB-D25
Betriebsspannung AC 48 V
Betriebsspannung DC 48 V
Betriebsspannung AC max. (UL-listed) 30 V
Betriebsspannung DC max. (UL-listed) 42,4 V
Betriebsstrom 3 A
Betriebsstrom max. (UL) 175 mA
Familie-Bauform SUB-D25
Familie-Bauform Rückseite SUB-D25
Geschlecht female
Geschlecht Rückseite Lötanschluss
Verriegelungsart Standard UNC 4-40 Gewindebolzen (EN 60807)
Polzahl 25

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879035590
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 4000-68000-0050000_4065-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: EU-Herstellererklärung 4000-68000-0410000_11-10.14_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-68000-0050000_stp_x_b.zip (B)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-68122-0000000_stp_x_b.zip (B)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-68000-0410000_stp_x_b.zip (B)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten