Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
Modlink MSDD Gehäuse 1-fach Kunststoff  4000-68000-9060010
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

Modlink MSDD Gehäuse 1-fach Kunststoff

ArtNr.: 4000-68000-9060010
Gewicht: 0.333 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
  • 78,03 €
  • 73,70 €
  • 69,36 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Gehäuse (einfach)
mit 4 Blindstopfen (M16× 1.5 mm)

Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 180 mm
Breite 94 mm
Tiefe 81 mm

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189260
ECLASS-7.0 27189260
ECLASS-8.0 27189260
ECLASS-9.0 27189260
ECLASS-10.1 27182810
ECLASS-11.1 27182810
ECLASS-12.0 27182810
ETIM-5.0 EC001583
GTIN 4048879036726
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Produktdaten 4000-68000-9060010_pd_x_12.zip (12)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: DXF 4000-68000-9060010_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 4000-68000-9060010_p8_2_60.zip (60)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-68000-9060010_stp_x_b.zip (B)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten