Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MVK MPNIO DO16 M12L 4P galvanische Trennung  55165
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

MVK MPNIO DO16 M12L 4P galvanische Trennung

MVK ProfiNet Kompaktmodul, Metallausführung

ArtNr.: 55165
Gewicht: 0.925 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
  • 600,21 €
  • 566,87 €
  • 533,52 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Digitale Ausgänge
DO16 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kodiert
M12 Power, 4-polig, L-kodiert, 2× max. 12 A
M12, 5-polig, A-kodiert
FSU (Fast-Start-Up)
Galvanische Trennung
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Bustechnologien

Elektrische Daten | Versorgung
Norm Betriebsspannung EN 61131-2
Betriebsspannung UA DC 24 V
Summenstrom UA max. 12 A
Summenstrom US max. 12 A
Elektrische Daten | Ausgang
Überlastfest ja
Kurzschlussfest ja
Ausgangsstrom je Pin max. 2 A
Industrielle Kommunikation
Unterstütztes Protokoll PROFINET
Industrielle Kommunikation | Profinet
Anzahl aktiver Verbindungen (IO-Controller) max. 2
FSU (Fast-Start-Up) ja
Fast-Start-Up Zeit max. 0,5 s
IRT (Netzwerkkommunikation) ja
MRP-Client ja
PROFINET Netload Class III
PROFINET Adressierung DCP
PROFINET-Konformitätsklasse C
PROFINET-Spezifikation V2.3
Shared Device/Input ja
Diagnosen
Aktorwarnung pro Kanal per LED und BUS
Diagnose Unterspannung, keine Spannung
Diagnose per BUS pro Modul und Kanal
Diagnose per LED pro Modul und Kanal
Kurzschluss-Diagnose ja
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Leitungsbruch pro Port
Überlast-Diagnose ja
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart 2-Loch Schraubbefestigung
Höhe 42 mm
Breite 63 mm
Tiefe 225 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 55 °C
Lagertemperatur min. -25 °C
Lagertemperatur max. 70 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 X4-X7
Anschlusstyp 2 XD1
Anschlusstyp 3 XD2
Anschlusstyp 4 XF2
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 n.c.
PIN 2 DO (UA)
PIN 3 0 V (UA)
PIN 4 DO (UA)
PIN 5 PE
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung L
Polzahl 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 0 V
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC (UA)
PIN 5 n.c.
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung L
Polzahl 4
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 0 V
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC (UA)
Anschlusstyp 4
Befestigungsart gesteckt, verschraubt
Anzugsdrehmoment 0,6 Nm
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung D
Polzahl 4
PIN 1 TD +
PIN 2 RD +
PIN 3 TD -
PIN 4 RD -

ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
GTIN 4065909041192
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 54530_hdb_x_12.zip (12)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 55165_ina_x_12.zip (12)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 20559091_ina_x_10.zip (10)
  • Dokumentation: Produktdaten 55165_pd_x_10.zip (10)
  • Gerätebeschreibung: GSDML 55530_MVK-M_KF0_x_16.zip (16)
  • Information: EU-Herstellererklärung 55165_06-10.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 55165_06-10.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 55165_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 55160_dxf_x_a.7z (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 55165_p8_2_10.zip (10)
  • Konstruktionsdateien: STP 55160_stp_x_c.zip (C)
  • Software: Firmware 55165_10501100-1.19.00-V_tb5_x_10.zip (10)
  • Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_32.zip (32)
  • Zertifikat: PROFIenergy 55165_Z40296-11.07.2022-v2.35-PROFIenergy_pbe_z_b.pdf (B)
  • Zertifikat: ProfiNet  55165_Z13009-Z40296-11.07.2022-v2.33_pn_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 55165_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 55165_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)

---- Erdungsmaterial ----
---- selbstanschließbare Rundsteckverbinder ----
---- Sensor-Aktor-Adapter ----
---- Verschlussschraube ----
---- Power-Leitung ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten