Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MTS Einphasen Sicherheitstransformator  866161
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

MTS Einphasen Sicherheitstransformator

P:75VA IN:115/230VAC OUT:5VAC

ArtNr.: 866161
Gewicht: 1.6 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
  • 125,35 €
  • 118,76 €
  • 112,16 €
  • 98,96 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
75 VA
Isolationsklasse T 40/B
Schraubbefestigung M5, 4 Stück im Rechteck 53×64 mm
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz 50 ... 60 Hz
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC 115 V
Eingangsspannung 2 AC 230 V
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC 0,82 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC 0,41 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1 6,2 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2 3,1 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1 7,5 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2 3,8 A
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung AC 5 V
Schaltleistung AC max. 75 VA
Geräteschutz | Elektrisch
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang 3,8 kV
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart verschraubt
Befestigungsmaß a 53 mm
Befestigungsmaß b 64 mm
Befestigungsmaß c 4,8 mm
Höhe 74 mm
Breite 84 mm
Tiefe 95 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 40 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 80 °C
Konformität
Produktstandard EN 61558-2-6, EN 62041 category 0

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 Output
Anschlusstyp 2 Output
Anschlusstyp 1
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 2
PIN 1 4
PIN 2 5
Anschlusstyp 2
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 4
PIN 2 1
PIN 3 2
PIN 4 3
Anschlusstyp 3
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger metallisch
Polzahl 1
PIN 1 PE

ECLASS-6.0 27031202
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002485
GTIN 4048879288811
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043180

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 866161_295-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 866161_295-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Registered CA 866161_E207805-XORU8_urc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered US 866161_E207805-XORU2_ur_z_b.pdf (B)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten