Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator  866174
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:60VA IN:200/208/220/240VAC OUT:2x115VAC

ArtNr.: 866174
Gewicht: 1.5 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
  • 71,87 €
  • 68,09 €
  • 64,30 €
  • 56,74 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
60 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.

Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz 50 ... 60 Hz
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC 200, 208, 220, 240
Eingangsspannung AC 200 V
Eingangsstrom AC 0,37 A
Einschaltstrom max. 2,4 A
Kurzschlussstrom 3,5 A
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung 2 × 115 V AC
Ausgangsspannung AC 115 V
Ausgangsspannung einstellbar nein
Schaltleistung AC max. 60 VA
Geräteschutz | Elektrisch
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang 3,9 kV
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart Schlüssellochaufhängung
Befestigungsmaß a 56 mm
Befestigungsmaß b 56 mm
Befestigungsmaß c 4,8 mm
Höhe 81 mm
Breite 79 mm
Tiefe 90 mm
Durchmesser Bohrung 4,8 mm
Länge Bohrung 12 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 40 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 80 °C
Konformität
Produktstandard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 Input
Anschlusstyp 2 Output
Anschlusstyp 1
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 5
PIN 2 200 V
PIN 3 208 V
PIN 4 220 V
PIN 5 240 V
Anschlusstyp 2
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 4
PIN 3 115 V
PIN 4 115 V
Anschlusstyp 3
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger metallisch
Polzahl 1
PIN 1 PE

ECLASS-6.0 27031202
ECLASS-7.0 27031202
ECLASS-8.0 27031202
ECLASS-9.0 27031202
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879311618
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043180

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten