Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0

M12 St. Flansch A-kod. VWM V2A

TPE-Litzen 12x0.14 0,5m

ArtNr.: 7002-19161-9790050
Gewicht: 0.05 kg
Ursprungsland:  DE
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
  • 34,88 €
  • 32,94 €
  • 31,00 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung


Flanschstecker
M12, 12-polig
Vorderwandmontage
mit angeschlossener Litze
Edelstahl 1.4305 (V2A)
Zertifikat

Kabellänge 0,5 m
Seite 1
Anzugsdrehmoment 0,6 Nm
Beschichtung Kontakt vergoldet
Familie-Bauform M12
Gewinde M12 x 1
Kodierung A
Material Kontakt Kupferlegierung
Polzahl 12
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Seite 2
Beschichtung Kontakt vergoldet
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. 30 V
Betriebsspannung DC max. 30 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 1,5 A
Diagnosen
Statusanzeige LED nein
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde M16 x 1.5
Schlüsselweite SW17
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart NEMA 3, 4, 6P
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsstoßspannung 0,8 kV
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) I
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Verriegelung Edelstahl 1.4305 (V2A)
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
Produktstandard DIN EN 61076-2-101 (M12)
Zulassungen
UL 50E ja

Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung 979
Aufbau | Kabel
Adernanordnung braun, blau, weiß, grün, rosa, gelb, schwarz, grau, rot, violett, grau-rosa, rot-blau
Mechanische Daten | Kabel
Material Aderisolation PP
Anzahl Adern 12
Aussendurchmesser Aderisolation 1,25 mm
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation ± 5 %
Leiter Querschnitt (Ader) 0,14 mm²
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest) -40 °C
Betriebstemperatur max. (fest) 85 °C
Betriebstemperatur min. (bewegt) -25 °C
Betriebstemperatur max. (bewegt) 85 °C
Beständigkeiten | Kabel
Flammwidrigkeit IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
Chemikalienbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Benzinbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Ölbeständigkeit DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen
Installation | Kabel
Biegeradius (fest) 5 x Außendurchmesser
Biegeradius (bewegt) 15 x Außendurchmesser

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279220
ECLASS-7.0 27440103
ECLASS-8.0 27440103
ECLASS-9.0 27440103
ECLASS-10.1 27440103
ECLASS-11.1 27440103
ECLASS-12.0 27440103
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879325417
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Zulassung: UL Registered US E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)

---- Drehmomentschlüssel ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten