Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0

M12 Bu. 90° A-kod. Push-Lock-Anschluss

5-pol., 0,14 - 0,75mm², 4 - 8mm

ArtNr.: 7000-13951-0000000
Gewicht: 0.023 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
  • 13,14 €
  • 12,41 €
  • 11,68 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Buchse 90°
M12, 5-polig
A-kodiert
Push-Lock-Federanschluss
Klemmbereich (Kabel-Ø): 4...8 mm
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
Anzugsdrehmoment 0,4 Nm
Befestigungsart gesteckt, verschraubt
Familie-Bauform M12
Gewinde M12 x 1
Kodierung A
Material Kontakt Bronze
Polzahl 5
Schutzart (EN IEC 60529) IP65, IP67
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC 48 V
Betriebsspannung DC 60 V
Betriebsspannung AC max. (UL-listed) 250 V
Betriebsstrom je Kontakt (UL) 4 A
Betriebsstrom je Kontakt max. (40°C) 4 A
Diagnosen
Statusanzeige LED nein
Installation
Anschlussquerschnitt mit Aderendhülse min. 0,08 mm²
Anschlussquerschnitt mit Aderendhülse max. 0,5 mm²
Anschlussquerschnitt ohne Aderendhülse min. 0,14 mm²
Anschlussquerschnitt ohne Aderendhülse max. 0,75 mm²
Anschlussquerschnitt mit Aderendhülse AWG min. 28 AWG
Anschlussquerschnitt mit Aderendhülse AWG max. 20 AWG
Anschlussquerschnitt ohne Aderendhülse AWG min. 26 AWG
Anschlussquerschnitt ohne Aderendhülse AWG max. 18 AWG
Installation | Anschluss
Anschlussinformation Push-Lock-Federanschluss
Schlüsselweite SW18
Steckzyklen min. 100
Installation | Pin-Belegung
Kodierung A
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Verschmutzungsgrad 3
Isolationswiderstand min. 100 MΩ
Überspannungskategorie (EN 60950-1) II
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Kontakt vergoldet
Brennbarkeitsklasse (UL94) V-0
Material Dichtung NBR
Material Gehäuse PA
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
Klemmbereich min. 4 mm
Klemmbereich max. 8 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -40 °C
Betriebstemperatur max. 85 °C
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Hinweis zum Biegeradius ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
Konformität
Produktstandard DIN EN 61076-2-101 (M12)

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4065909028940
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-13951-0000000_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 7000-13951-0000000_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 7000-13951-0000000_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten