M12-Verteiler 6-f.,5-pol.,ohne LEDs
MVC6-UQR5.0-XA 5m PUR-CNOMO 12x0,34/3x1
ArtNr.: | 276842 |
Gewicht: | 1 kg |
Ursprungsland: | CZ |
nicht bestellbar
Beschreibung
6-fach, 5-polig
PUR/PVC (CNOMO)
5.0 m
ohne LED
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
Summenstrom max. | 10 A |
Industrielle Kommunikation
Anzahl Signale je Steckplatz | 2 |
---|
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde | M12 x 1 |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | Schraubgewinde |
---|---|
Höhe | 117 mm |
Breite | 54 mm |
Tiefe | 33 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 80 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | offenes Leitungsende |
---|---|
Polzahl | 21 |
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | NC S 2 |
PIN 3 | - |
PIN 4 | NO S 1 |
PIN 5 | PE |
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879060608 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |