Beim Schalten von leistungsintensiven Verbrauchern, wie Elektromotoren oder Lichtanlagen, können störende Spannungsspitzen entstehen. Ein EMV Entstörmodul, auch als Schützentstörung bezeichnet, kann eingesetzt werden, um diese Spannungsspitzen zu begrenzen. Das EMV Entstörmodul bietet dadurch Vorteile bei der Erhöhung der Lebensdauer von elektrischen Geräten. Die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) beschreibt die Einwirkung elektrischer oder elektromagnetischer Geräte auf andere Geräte und Einrichtungen in ihrer Umgebung. Die zugehörigen Regeln sind in EMV-Richtlinien und EMV-Normen beschrieben. Das EMV Entstörmodul oder Schützentstörung sollte in der Nähe der Störquelle angebracht werden. Ein passendes Masseband ist als Zubehör zur Schützentstörung online zu kaufen.
Typische Anwendungen für das EMV Entstörmodul sind:
Murrelektronik hat eine große Zahl von Produkten für die Schützentstörung im Katalog. In den folgenden Abschnitten werden exemplarisch einige EMV Entstörmodule vorgestellt.
Das Motorentstörmodul (23000) von Murrelektronik ist für eine Spannung von 3 x 500 V AC +10% online zu kaufen. Das Produkt zur Entstörung am Schütz hat ein schwer entflammbares Material aus Kunststoff (UL 94). Dieses EMV Entstörmodul is mit Einzellitzen 1.5 mm² und selbstsicherndem Gabelkabelschuh M4 erhältlich.
Unter dem Produktnamen Motorentstörmodul (23001) ist ein Motorentstörmodul (23001) mit dem Temperaturbereich -20 bis +60 °C online zu kaufen. Das Vergussmaterial des Moduls zur Motorentstörung besteht aus 2-Komponenten Vergussmasse.
Das Moeller Schaltgerätentstörmodul (21028) von Murrelektronik ist ein Entstörmodul für Schaltgeräte und mit dem Bedämpfungsfaktor ca. 1.5 x UN online zu kaufen. Die Abmessungen von diesem Entstörmodul sind 37×38×11 mm. Murrelektronik bietet das Schaltgerätentstörmodul für eine Spannung von 110 V AC/DC, bzw. 230 V AC/DC an.
Das Allen-Bradley Schaltgerätentstörmodul (21143) von Murrelektronik ist ein Entstörmodul für Schaltgeräte und für die Spannung 230 V AC/DC online zu kaufen. Das Produkt zur Schützentstörung ist mit dem Bedämpfungsfaktor von ca. 1.5 x UN online bestellbar.
Mit der Bezeichnung Ventilentstörmodul Bauform A - 18mm (3124015) hat Murrelektronik ein Ventilentstörmodul mit einer Halteleistung von maximal 50 W (VA) verfügbar. Das EMV Entstörmodul ist mit einem schwer entflammbaren Gehäuse aus schwarzem Polyamid (temperaturbeständig bis 130 °C) online zu kaufen. Das Kontaktmaterial besteht aus versilberter Bronze. Murrelektronik bietet das Ventilentstörmodul Ventilentstörmodul Bauform BI - 11mm 90° (3124163) mit einer Abfallverzögerungszeit von maximal 20 ms an. Die Schützentstörung hat eine Abschaltspitze von maximal 300 V.
EMV Entstörmodule kaufen von Murrelektronik bei shop.murrelektronik.de.