Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
DIN-Schienen Montageadapter  27905
Abbildung ähnlich

DIN-Schienen Montageadapter

ArtNr.: 27905
Gewicht: 0.03 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

mit Befestigungsschrauben, Kunststoff

Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 82 mm
Breite 50 mm
Tiefe 15 mm

ECLASS-6.0 27069290
ECLASS-6.1 27370419
ECLASS-7.0 27370419
ECLASS-8.0 27370419
ECLASS-9.0 27370419
ECLASS-10.1 27370419
ECLASS-11.1 27370419
ECLASS-12.0 27370419
ETIM-5.0 EC001583
GTIN 4048879062770
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 27905_stp_d_a.zip (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten