Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
Cube67 Ventilanschaltung, Erweiterungsmodul  5665113
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

Cube67 Ventilanschaltung, Erweiterungsmodul

DO16, SMC, Sub-D 25 pol., 0,6m

ArtNr.: 5665113
Gewicht: 0.26 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
  • 286,61 €
  • 270,68 €
  • 254,76 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Erweiterungsmodul
DO16 - Valve (E) 0.5 m
Multipol-Stecker (70 mA)
SMC - Series SV/VQ
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Norm Betriebsspannung EN 61131-2
Betriebsspannung UA DC 24 V
Stromaufnahme max. 50 mA
Summenstrom UA max. 4 A
Summenstrom US max. 4 A
Elektrische Daten | Ausgang
Überlastfest ja
Kurzschlussfest ja
Schaltstrom max. 60 mA
Diagnosen
Aktorwarnung pro Kanal per BUS
Diagnose Unterspannung, keine Spannung
Diagnose per BUS pro Modul und Kanal
Diagnose per LED pro Modul
Kurzschluss-Diagnose ja
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Überlast-Diagnose ja
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart 2-Loch Schraubbefestigung
Höhe 150 mm
Breite 30 mm
Tiefe 34,5 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 55 °C
Lagertemperatur min. -20 °C
Lagertemperatur max. 75 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 Bus In
Anschlusstyp 2 Bus Out
Anschlusstyp 3 Data
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform D-Sub
Geschlecht male
Polzahl 25
PIN 1 Out 1
PIN 2 Out 3
PIN 3 Out 5
PIN 4 Out 7
PIN 5 Out 9
PIN 6 Out 11
PIN 7 Out 13
PIN 8 Out 15
PIN 13 0 V Sens
PIN 14 Out 2
PIN 15 Out 4
PIN 16 Out 6
PIN 17 Out 8
PIN 18 Out 10
PIN 19 Out 12
PIN 20 Out 14
PIN 21 Out 16

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879045179
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 5665113_ina_6_26.pdf (26)
  • Information: EU-Herstellererklärung 5665113_17-11.18_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 5665113_17-11.18_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 5665113_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_b.pdf (B)
  • Konstruktionsdateien: DXF 56651_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 5665113_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 56651_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 5665113_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 5665113_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)

---- Abschlusswiderstand ----
---- Tragschienenadapter ----
---- Gerätemarkierer ----
---- Sensor-Aktor-Adapter ----
---- Verschlussschraube ----
---- Erdungsmaterial ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten