Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0

Daten

  (13 Produkte)
10 20 50 100
sortieren nach:
markierte Produkte
Alle Produkte markieren

Ethernet in der Werkhalle

Steuerungen, Maschinen, Antriebe und Sensoren produzieren und konsumieren immer größere Datenmengen. Diese müssen zuverlässig und mit hohen Übertragungsraten transportiert werden.

Als Ersatz der aufwendigen Parallelverdrahtung von Sensoren und Aktoren wurden die Feldbussysteme eingeführt. Wichtige Feldbussysteme in Fertigungstechnik und Maschinenbau sind PROFIBUS und CANopen. Stoßen die klassischen Feldbussysteme an ihre Grenzen, kommen Systeme des Industrial Ethernet, wie EtherNetIP (auch EtherNet/IP geschrieben), EtherCAT und PROFINET zum Einsatz. Sie zeichnen sich durch hohe Übertragungsgeschwindigkeiten, Echtzeitfähigkeit und eine fast unbegrenzte Anzahl der Netzwerkteilnehmer aus. Industrial Ethernet setzt auf dem in der Bürokommunikation verbreiteten Ethernet-Standard auf. DIN-EN 50173-3 normiert die Verkabelung in industriellen Umgebungsbedingungen.

PROFINET für die industrielle Datenübertragung

Die Datenübertragung mit Ethernet-Standard in industrieller Umgebung stellt hohe Anforderungen an die eingesetzte Hardware. PROFINET hat sich als einer der führenden Standards durchgesetzt. In 2020 stieg die Zahl installierter PROFINET Geräte auf 40 Millionen an.

PROFINET Stecker für Netzwerk mit dezentraler Peripherie

PROFINET unterstützt das Konzept der dezentralen Peripherie. Intelligente Teile der Steuerungselektronik werden in die Nähe von Aktoren und Sensoren verlagert. Statt des direkten Kabelanschlusses der Aktoren und Sensoren an die Steuerungseinheit erfolgt der Anschluss über eine einzelne Leitung. Das spart in hohem Maße Kosten für die Verlegung und Unterhaltung der Leitungen.

Eigenschaften der Stecker und Kabel

Das PROFINET Kabel zur Datenübertragung ist vieradrig (2x2) ausgelegt. Es sind Steckverbinder mit 4 Pins erforderlich. Beide Enden des Kabels sind mit einem PROFINET Stecker ausgerüstet. Die Pin-Belegung ist an beiden Kabelenden identisch. Buchsen befinden sich an den Geräten. Der Standard beinhaltet eine Schirmung der PROFINET Stecker. Die Schirmung von Stecker und Kabel sind miteinander zu verbinden. In unserem Sortiment finden Sie die nötige Auswahl an Kabeln für Ihre Industrial Ethernet Installation.

PROFINET Stecker M12 und PROFINET Stecker RJ45

PROFINET Stecker sind mit RJ45- und M12-Anschluss verfügbar. Der PROFINET Stecker RJ45 wird in gering belasteter Umgebung, wie dem Schaltschrank, eingesetzt. PROFINET Stecker M12 sind für den Einsatz in rauer, industrieller Umgebung konzipiert. Sie werden auch als Rundsteckverbinder M12 bezeichnet und gehören zu den lösbaren Verbindungen. Die Lösung von PROFINET Stecker M12 erfolgt durch Losdrehen der Überwurfmutter und Abziehen des Steckers. PROFINET Stecker mit M12-Anschluss schaffen Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Lösen der Steckverbindung durch Zuglasten und Vibrationen. PROFINET Stecker M12 und PROFINET Stecker RJ45 sind durch die Gehäuseform verpolungssicher.

Push Pull für einfaches Lösen

Wenn das Lösen von PROFINET Stecker M12 und PROFINET Stecker RJ45 zu aufwendig ist, bieten sich Stecker mit dem Push Pull-Prinzip an. Sie sind in gerader und gewinkelter Ausführung (45°) erhältlich. Die gewinkelte Ausführung verringert die Krafteinleitung von hohen Kabelgewichten und schafft bessere Platzverhältnisse. PROFINET Stecker sind für gängige Anschlussquerschnitte, wie AWG 26 bis AWG 22, verfügbar. Es sind Typen der PROFINET Stecker mit Schneidklemme und Schraubklemme zum Anschluss der Adern erhältlich. Liegt für einen Typ eine Zulassung als "UL Registered Component" vor, vereinfacht dies die UL Zulassung von Maschinen und Geräten, in die PROFINET Stecker eingebaut sind, für den Einsatz in Kanada und USA.

PROFINET Stecker für zeitsparende Installation

PROFINET Stecker M12 und PROFINET Stecker RJ45 von Murrelektronik sind durch den geringsten Einsatz von losen Bauteilen und Werkzeug einfach und schnell zu installieren. Je nach Typ des Steckers helfen farbig kodierte Kontaktelemente bei der Zuordnung der Kabeladern.

Murrelektronik hat ein umfangreiches Angebot an Steckverbindern. Steckverbinder sind auch für Netzwerkverkabelungen auf Basis von folgenden Feldbusstandards im Sortiment:

  • PROFIBUS
  • CANopen
  • EtherNetIP (EtherNet/IP)
  • EtherCAT

PROFINET Stecker M12 und PROFINET Stecker RJ45 jetzt hier bestellen.

* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten