M12 St. 0° A-kod. / MSUD Ventilst. A-18mm
PUR 3x0.75 sw UL/CSA 3,5m
ArtNr.: | 7000-40881-6260350 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.241 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
Bauform A (18 mm) – M12, Stecker gerade
24 V AC ±20% / DC ±25%
LED und Schutzbeschaltung
PE gebrückt
A-kodiert
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Technische Daten
Kabellänge | 3,5 m |
---|
Seite 1
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
---|---|
Familie-Bauform | M12 |
Gewinde | M3 |
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) | 10 mm |
Material | PUR |
Schlüsselweite | SW13 |
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
Seite 2
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
---|---|
Gewinde | M12 x 1 |
Material | PBT |
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
Elektrische Daten
Kapazität CX | 20 ms |
---|
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC | 24 V |
---|---|
Betriebsspannung AC min. | 19,2 V |
Betriebsspannung AC max. | 28,8 V |
Betriebsspannung DC | 24 V |
Betriebsspannung DC min. | 18 V |
Betriebsspannung DC max. | 30 V |
Abschaltspitzenspannung max. | 55 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
Stromaufnahme max. | 15 mA |
Diagnosen
Statusanzeige LED | gelb |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
---|---|
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 0,8 kV |
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) | I |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung | matt vernickelt |
---|---|
Farbe Gehäuse | schwarz |
Material Dichtung | PUR |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Verriegelung | Zinkdruckguss |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
---|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Zusatzbedingung Temperaturbereich | abhängig von angeschlossener Leitung |
Kabeldaten
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung | 626 |
---|---|
Kabeltyp | 2 |
Bedruckungsfarbe Aderisolation | weiß (Isolation schwarz) |
Mantelfarbe | schwarz |
Zertifikatstyp | cURus |
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung | 1 |
---|---|
Verseilung | 3 Adern verseilt |
Adernanordnung | schwarz 1, schwarz 2, grün-gelb |
Mechanische Daten | Kabel
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | 2 Mio. @ 25 °C |
---|---|
Kabelgewicht | 55,33 g/m |
Material Mantel | PUR |
Shore-Härte Mantel | 85 ± 5 Shore A |
Inhaltsstofffreiheit (Mantel) | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei |
Außendurchmesser (Mantel) | 5,9 mm |
Toleranz Außendurchmesser (Mantel) | ± 5 % |
Material Innenmantel | PVC |
Material Aderisolation | PVC |
Anzahl Adern | 3 |
Aussendurchmesser Aderisolation | 1,8 mm |
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation | ± 5 % |
Shore-Härte Aderisolation | 43 ± 5 Shore D |
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei |
Bedruckungsfarbe Aderisolation | weiß (Isolation schwarz) |
Anzahl Einzeldrähte (Ader) | 42 |
Durchmesser Adereinzeldrähte | 0,15 mm |
Leiter Querschnitt (Ader) | 0,75 mm² |
Material Leiter Ader | Kupferlitze, blank |
Leitertyp (Ader) | Litzenklasse 6 |
Verfahrweg (Schleppkette) | 5 m @ 25 °C | horizontal |
Elektrische Daten | Kabel
Strombelastbarkeit (Norm) | nach DIN VDE 0298-4 |
---|---|
Strombelastbarkeit min. Ader | 12 A |
Elektrischer Widerstandsbelag Ader | 26 Ω/km @ 20 °C |
Nennspannung Power AC max. | 300 V |
Stehwechselspannung Power (Ader - Mantel) | 2 kV @ 60 s |
Stehwechselspannung Power (Ader - Ader) | 2 kV @ 60 s |
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest) | -30 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. (fest) | 80 °C |
Betriebstemperatur min. (bewegt) | -5 °C |
Betriebstemperatur max. (bewegt) | 80 °C |
Beständigkeiten | Kabel
Chemikalienbeständigkeit | gut, applikationsbezogen zu prüfen |
---|---|
Benzinbeständigkeit | gut, applikationsbezogen zu prüfen |
Ölbeständigkeit | DIN EN 60811-404 |
Installation | Kabel
Biegeradius (fest) | 10 x Außendurchmesser |
---|---|
Biegeradius (bewegt) | 15 x Außendurchmesser |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060312 |
ECLASS-11.1 | 27060312 |
ECLASS-12.0 | 27060312 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879336543 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Zubehör
---- Drehmomentschlüssel ----
---- Beschriftungsmaterial ----
---- Kabelmarkierer ----