Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0

MET Einphasen Sicherheitstransformator

P: 500VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 24VAC

ArtNr.: 86023
Gewicht: 7.6 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
  • 130,86 €
  • 123,98 €
  • 117,09 €
  • 103,31 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Einphasen- Sicherheitstransformator
500 VA
Isolationsklasse T 60/B
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten
Sicherheitsgrad SELV
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz 50 ... 60 Hz
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC 230 V
Eingangsspannung AC min. 218,5 V
Eingangsspannung AC max. 241,5 V
Eingangsstrom AC 2,3 A
Einschaltstrom max. 35,45 A
Kurzschlussstrom 74,76 A
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung AC 24 V
Ausgangsspannung einstellbar nein
Schaltleistung AC max. 500 VA
Geräteschutz | Elektrisch
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang 4 kV
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart Schlüssellochaufhängung
Befestigungsmaß a 91 mm
Befestigungsmaß b 122 mm
Befestigungsmaß c 7 mm
Höhe 112,6 mm
Breite 150 mm
Tiefe 146 mm
Durchmesser Bohrung 7 mm
Länge Bohrung 11 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 80 °C
Konformität
Produktstandard EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879079037
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043180

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 86023_112-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 86023_112-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 86023_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 86023_p8_2_51.zip (51)
  • Konstruktionsdateien: STP 86023_stp_x_a.zip (A)
  • Zertifikat: GL  86023_TAE00003WE-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: UL Registered CA 86023_E207805-E182075-XORU8_urc_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: UL Registered US 86023_E207805-E182075-XORU2_ur_z_c.pdf (C)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten