MB Redundancy Basic
IN: 24VDC/2x20ADC OUT: 24V/20-40ADC
ArtNr.: | 85495 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.15 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 2× 20/1× 40 A
geringe Verlustleistung (MOSFET-Technologie)
OUTPUT: max. 2× 20/1× 40 A
geringe Verlustleistung (MOSFET-Technologie)
Technische Daten
Elektrische Daten
Anzahl Geräte Parallelschaltung max. | 2 |
---|---|
Parallelschaltbarkeit | ja |
Elektrische Daten | Versorgung
Summenstrom max. | 40 A |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung DC | 24 V |
---|---|
Eingangsspannung DC min. | 18 V |
Eingangsspannung DC max. | 30 V |
Eingangsstrom AC | 20 A |
Summenstrom Brückset max. | 40 A |
Wirkungsgrad | 99,5 % |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung DC | 24 V |
---|---|
Ausgangsspannung DC min. | 18 V |
Ausgangsspannung DC max. | 30 V |
Ausgangsspannung einstellbar | ja |
Ausgangsstrom | 26 A |
Diagnosen
Alarmkontakt | ja |
---|---|
Alarmkontakt Inhalt der Meldung | Eingangsspannung |
Alarmkontakt potenzialfrei | ja |
Installation | Anschluss
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Verpolschutz | ja |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, (EN 60715) |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 85 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb) | 5 % |
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) | 95 % keine Kondensation |
Konformität
EMV | EN 55022 B |
---|
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27049190 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879387149 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85044095 |
Zubehör
---- Elektronische Sicherung ----
---- Beschriftungsmaterial ----