Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0

Emparro Schaltnetzteil 3-phasig

IN: 360 - 500VAC OUT: 24-28V/40ADC

ArtNr.: 85693
Gewicht: 2.732 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
  • 534,00 €
  • 505,89 €
  • 477,79 €
  • 421,58 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

INPUT: 3× 324...572 V AC / 480...745 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Strom: 40 A
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten
Anzahl Geräte Parallelschaltung max. 3
Anzahl Geräte Reihenschaltung max. 3
Parallelschaltbarkeit ja
Reihenschaltung ja
Sicherheitsgrad SELV
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz 50 ... 60 Hz
Elektrische Daten | Eingang
Absicherung Primärseite intern 6,3 A
Charakteristik Vorsicherung Träge
Eingangsspannung 1 AC 360 V
Eingangsspannung 2 AC 500 V
Eingangsspannung AC min. 324 V
Eingangsspannung AC max. 572 V
Eingangsspannung DC min. 480 V
Eingangsspannung DC max. 745 V
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC 2,3 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC 1,6 A
Einschaltstromstoß max. 14 A @ 500 V
Phasenzahl Eingang 3
Wirkungsgrad 93,7 % @ 3× 400 V AC, 93,5 % @ 3× 480 V AC
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung DC 24 V
Ausgangsspannung DC min. 24 V
Ausgangsspannung DC max. 28 V
Ausgangsspannung einstellbar ja
Ausgangsstrom 48 A
Dauer Power Boost min. 5 s
Netzausfallüberbrückung min. 40 ms @ 3× 500 V AC
Power Boost 150 %
Restwelligkeit effektiv max. 20 mV
Spikes (s-s) max. 90 mV
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP20
Überlastschutz Ausgang ja
Kurzschlussschutz Ausgang ja
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene TH35, (EN 60715)
Höhe 138 mm
Breite 109 mm
Tiefe 182 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -40 °C
Betriebstemperatur max. 70 °C
Derating ab 45 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb) 5 %
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) 95 % keine Kondensation
Zulassungen
SEMI F47 konform

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 Alarm / Pro-Diag
Anschlusstyp 2 Input
Anschlusstyp 3 Input / Output
Anschlusstyp 1
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 4
PIN 1 13
PIN 2 14
PIN 3 23
PIN 4 24
Anschlusstyp 2
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 4
PIN 1 PE
PIN 2 L 1
PIN 3 L 2
PIN 4 L 3
Anschlusstyp 3
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 4
PIN 1 -
PIN 2 -
PIN 3 +
PIN 4 +

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879538657
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85044095

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 85693_ina_4_14.pdf (14)
  • Dokumentation: Produktdaten 85693_pd_de_16.pdf (16)

    Deutsch

    • Deutsch
    • English
  • Information: EU-Herstellererklärung 85693_05-04.24_ce_z_e.pdf (E)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 85693_05-04.24_uk_z_b.pdf (B)
  • Information: MTBF Bericht 85693_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Bericht 85693_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 85693_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 85693_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 85693_stp_x_a.zip (A)
  • Zertifikat: GL  85693_TAA00000H4-DNV-2026.06.13_gl_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: EAC 85693_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03597-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Listed CA 85693_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 85693_E200364-NMTR_ul_z_a.pdf (A)

---- Netzfilter ----
---- Elektronische Sicherung ----
---- Beschriftungsmaterial ----
---- Schraubendreher ----
---- Unterbrechungsfreie Stromversorgung ----
---- Stromversorgung ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten