Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
M12 Bu. 90° A-kod. freies Ltg-ende Lite
Abbildung ähnlich

M12 Bu. 90° A-kod. freies Ltg-ende Lite

PVC 5x0.34 sw UL/CSA 5m

ArtNr.: 7005-12361-6150500
Gewicht: 0.256 kg
Ursprungsland:  DE
Wird für Sie priorisiert produziert
Listenpreis pro Stück:
  • 12,38 €
  • 11,69 €
  • 11,00 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879690218
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Zertifikat: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)

---- Sensor-Aktor-Adapter ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten