Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
Universal Schaltgerätentstörmodul
Abbildung ähnlich

Universal Schaltgerätentstörmodul

RC, 400VAC/DC/15VA/W
ArtNr.: 20004
Gewicht: 0.014 kg
  In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 7,74 €
  • 7,31 €
  • 6,88 €

Das könnte Sie auch interessieren

400 V AC/DC
RC
Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.
Passende Schaltgeräte
universal
Technische Daten
Bedämpfungsfaktor ca. 1.5× UN
Material Kunststoff, schwer entflammbar (UL 94)
Anschlusslitzen selbstsichernder Gabelkabelschuh
Halteleistung max. 15 W (VA)
Allgemeine Daten
Abmessungen H×B×T 30×20×13 mm
Temperaturbereich -20...+70 °C
Kaufmännische Daten
EAN 4048879020725
eClass 27371013
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85363010
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 20004_080128-0-000C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 20004_E140415_NKCR8_urc_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 20004_E140415_NKCR2_ur_z_b.pdf
cURus
CSA
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten