Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
Universal Schaltgerätentstörmodul
Abbildung ähnlich

Universal Schaltgerätentstörmodul

RC, 230VAC/DC/25VA/W
ArtNr.: 20033
Gewicht: 0.017 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 7,34 €
  • 6,93 €
  • 6,52 €

Das könnte Sie auch interessieren

230 V AC/DC
RC
Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.
Passende Schaltgeräte
universal
Technische Daten
Halteleistung 25 W (VA)
Allgemeine Daten
Abmessungen H×B×T 20×43×12 mm
Temperaturbereich -20...+70 °C
Kaufmännische Daten
EAN 4048879020602
eClass 27371013
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85363010
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 20033_080128-0-000C3211-07_csa_z_a.pdf
CSA
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten