Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
Universal Schaltgerätentstörmodul
Abbildung ähnlich

Universal Schaltgerätentstörmodul

Varistor, 24VAC/DC
ArtNr.: 26720
Gewicht: 0.028 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 8,42 €
  • 7,95 €
  • 7,48 €

Das könnte Sie auch interessieren

24 V AC/DC
VDR
Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.
Passende Schaltgeräte
universal
Technische Daten
Bedämpfungsfaktor ca. 1.5× UN
Material Kunststoff, schwer entflammbar (UL 94)
Anschlusslitzen selbstsichernder Gabelkabelschuh
Halteleistung 200 W (VA)
Allgemeine Daten
Abmessungen H×B×T 35×30×18 mm
Temperaturbereich -20...+70 °C
Kaufmännische Daten
EAN 4048879017213
eClass 27371013
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85363010
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 26720_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf
CSA
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten