Trenntransformator
Was ist ein Trenntransformator?
Trenntransformatoren haben in der Elektrotechnik eine wichtige Schutzfunktion. Sie sorgen dafür, dass verschiedene Stromkreise galvanisch voneinander getrennt sind. Das bedeutet, dass zwischen Primär- und Sekundärseite keine leitende Verbindung besteht. Diese Trennung ist essenziell, um gefährliche Überspannungen und Kurzschlüsse zwischen unterschiedlichen Spannungsebenen zu verhindern.
Trenntransformatoren übertragen mittels induktiver Kopplung zwischen den Wicklungen elektrische Leistung von einem Stromkreis auf einen anderen. Die galvanische Trennung verhindert dabei jedoch einen direkten Stromfluss. So schützen Trenntransformatoren empfindliche Geräte und Komponenten vor Schäden durch Fehlerströme und -spannungen in anderen Teilen der elektrischen Installation.
Ein Trenntransformator besteht aus einem Eisenkern mit Primär- und Sekundärwicklungen. Die Primärseite ist an die Netzspannung angeschlossen, die Sekundärseite speist die Verbraucher. Durch die magnetische Kopplung und getrennte Wicklungen entsteht eine hohe Spannungsfestigkeit. Störspannungen werden nicht von der Primär- auf die Sekundärseite übertragen.
Trenntransformatoren gibt es als einphasige oder dreiphasige Ausführungen mit unterschiedlichen Schaltgruppen. Sie können als Steuer- oder Sicherheitstransformatoren konfiguriert werden. Für die Wicklungen wird Kupfer verwendet, da es die beste Leitfähigkeit bietet.
Trenntransformatoren von Murrelektronik
Murrelektronik bietet Trenntransformatoren in diversen Baugrößen und Leistungsklassen an, um den Bedürfnissen unterschiedlicher Anwendungen gerecht zu werden. Alle Produkte zeichnen sich durch eine robuste Bauweise und hohe Zuverlässigkeit aus. Die Transformatoren sind speziell auf den Einsatz in rauen Industrieumgebungen ausgelegt. Für eine optimale Anpassung an unterschiedliche Spannungspegel bietet Murrelektronik Trenntransformatoren mit verschiedenen Übersetzungsverhältnissen an. Neben Standardtransformatoren mit festen Übersetzungsverhältnissen gibt es auch Produktfamilien mit mehreren Abzapfungen, welche eine Konfiguration für verschiedene Spannungen ermöglichen. So kann ein einziges Standardgerät weltweit unter verschiedensten Bedingungen eingesetzt werden. Dies bietet viele Vorteile in Bezug auf Beschaffung und Wartung im globalen Aspekt. Montiert werden die kompakten Trenntransformatoren auf Hutschiene oder mit einer Schraubbefestigung. Die Anschlussklemmen sind übersichtlich beschriftet und ermöglichen eine schnelle und fehlerfreie Installation.
Mit ihren leistungsstarken und langlebigen Trenntransformatoren trägt Murrelektronik wesentlich zu einem sicheren und störungsfreien Betrieb von Maschinen und Anlagen bei. Dank der großen Produktauswahl findet jeder Kunde den passenden Trenntransformator für seine individuelle Applikation.