SuperSeal Steckverbinder mit Leitung bei Murrelektronik bestellen
SuperSeal - industrielle Steckverbinder
Industrielle Steckverbinder dienen zur Herstellung kontaktsicherer Verbindungen, die vielfältigen Umweltbelastungen gewachsen sind. Neben dieser Eigenschaft sind zur Bewertung der Tauglichkeit einer bestimmten Steckverbinder-Technologie weitere Eigenschaften, wie die einfache Montierbarkeit in Schaltschrank und Feld und das wiederholte Trennen der Verbindung, wichtig. Die Belastbarkeit durch Vibrationen und Temperaturen bestimmen die Einsatzfähigkeit in mobilen Anwendungen und im Bereich von Motoren.
Die SuperSeal Anwendungsgebiete liegen vornehmlich im Bereich hoher Belastungen der Steckverbindung durch Staub, Feuchtigkeit und Schmutz. In der Norm IEC 60529 ist die Belastbarkeit gegen Umwelteinflüsse standardisiert. Für den Fahrzeugbereich sind die Schutzarten in DIN 40050-9 und nachfolgenden Normen definiert.
SuperSeal Steckverbinder
SuperSeal Steckverbinder stellen Kabel-zu-Kabel-Verbindungen her. Im Fahrzeugbereich werden sie für den Anschluss von Motorsteuerungen genutzt. Es sind SuperSeal Steckverbinder mit einer Schutzart von IP67 verfügbar. Diese Schutzart entspricht einer Sicherung der SuperSeal Steckverbindung gegen Staub, Berührung und Wasser. IP67 Steckverbindungen sind staubdicht, bieten vollständigen Schutz gegen Berührung und gegen zeitweiliges Untertauchen.
Gecrimpte Kontakte
SuperSeal Steckverbindungen der Serie 1.5 sind für bis zu 6 Kontakte erhältlich. Die Kontakte der SuperSeal Steckverbindungen sind für drei gebräuchliche Aderdurchmesser verfügbar. Die Oberflächen sind abhängig vom Typ des Kontakts mit Gold und Zinn beschichtet. Für die manuelle Montage der Kontakte auf den Kabelenden sind Werkzeuge erhältlich. SuperSeal Steckverbindungen bestehen aus Stecker und Buchsen, die mit diesen Werkzeugen gecrimpt werden. Für den Vorgang des Crimpen und die anschließende Qualitätsbewertung der Kontakte sind detaillierte Anleitungen online verfügbar. Wichtig ist, dass die Ader und der Mantel in den jeweils vorgesehenen Abschnitten des Kontaktes vom Kontaktblech richtig umfasst werden. So kann sichergestellt werden, dass das Kabel der vorgeschriebenen maximalen Zugbelastung standhält und dass ausreichende elektrische Leitfähigkeit hergestellt ist. Es sind Informationen für den Prüfvorgang des gecrimpten Kontaktes online verfügbar.
SuperSeal Anwendungsgebiete
SuperSeal Steckverbindungen zeichnen sich durch ein hohes Maß an Dichtigkeit und Stabilität aus. Dadurch liegen die SuperSeal Anwendungsgebiete in Bereichen mit Belastung durch Feuchtigkeit, Schmutz und Staub. Dazu gehören Anwendungen in der Fahrzeugtechnik. SuperSeal Anwendungsgebiete liegen hier im Bereich unter der Motorhaube. Die Leistungsfähigkeit des SuperSeal Steckverbinder zeigt sich beim Einsatz in LKW und geländegängigen Fahrzeugen. SuperSeal Anwendungsgebiete sind außerdem die Mobilhydraulik und industrielle Applikationen zur Übertragung von Daten und Energie in Maschinen und Anlagen. Es sind Ventilstecker und fertig konfektionierte Verbindungsleitungen mit SuperSeal Steckverbinder verfügbar.
Hier finden Sie unsere Auswahl an SuperSeal Verbindungsleitungen:
Zur Produktauswahl
Hier finden Sie unsere Auswahl an SuperSeal Leitungen mit freiem Leitungsende:
Zur Produktauswahl