Sistema bei Produkten von Murrelektronik
Was ist Sistema?
SISTEMA bedeutet "Sicherheit von Steuerungen an Maschinen". Es ist der Name für einen Software-Assistenten, der dabei hilft, die Sicherheit von Maschinensteuerungen zu bewerten. Grundlage dieser assistierten Sicherheitsprüfung ist die DIN EN ISO 13849-1.
SISTEMA ist als Windows-Programm ausgelegt und damit für entsprechend erfahrene Anwender problemlos zu bedienen. Neben der Abfrage von grundsätzlichen Kenndaten und Ausgabe von Checklisten, bietet der Assistent vor allem eine umfassende Simulationsoberfläche. Mit dieser wird die vorgesehene Architektur nachgebildet, sodass der Anwender die sicherheitsbezogenen Aspekte seines Systems prüfen kann. Das Ergebnis der Prüfung ist eine Bewertung der Performance sowie die Kontrolle von Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Wofür wird Sistema benötigt?
SISTEMA bietet eine schrittweise Erfassung folgender Kenngrößen:
- Risikoparameter zur Definition des "Performance Level" (PLr)
- Maßnahmen gegen Fehler mit gemeinsamer Ursache (CCF)
- Mittlere Bauteilgüte (MTTFd)
- Mittlere Testqualität von Systembauteilen (DCavg)
Das Ergebnis der Analyse wird von SISTEMA als Protokoll ausgegeben. Ziel ist es, das ideale Verhältnis zwischen notwendigen Maßnahmen und optimierter Performance zu erreichen. Die Durchführung der empfohlenen Schritte kann, muss aber nicht im Widerspruch zu den allgemeinen Zielen der Systemarchitektur stehen. Häufig wird durch das Einhalten der Sicherheitsmaßnahmen auch eine Steigerung der Performance möglich.
Durch SISTEMA ist jede Änderung sofort sichtbar. Es ist damit ein wirkungsvolles und effizientes Hilfsmittel, die Maschinensicherheit zu planen und vor der Umsetzung festzulegen.