Single Pair Ethernet (SPE) Produkte von Murrelktronik
Was ist Single Pair Ethernet (SPE)?
Übliche Ethernet-Verbindungen benötigen Leitungen mit zwei oder vier Aderpaaren. Wünschenswert im Sinne geringerer Kosten war die Entwicklung eines Ethernet-Standards, der die Nutzung von Leitungen mit einem einzigen Adernpaar ermöglicht. In der Automobilindustrie als einem Treiber der Entwicklung kommen geringem Platzbedarf und Gewicht der Single Pair Ethernet Kabel große Bedeutung zu. Mit Single Pair Ethernet(SPE) ist dieser Ethernet-Standard inzwischen verfügbar. Er wird in der Industrieautomation in zunehmendem Umfang eingesetzt. Grundlage für die Verbindung sind Kupferkabel mit einem einzigen, verdrillten Adernpaar. Zur Standardisierung von Single Pair Ethernet Kabel wurde IEEE 802.3bw aufgesetzt.
Vorteile von Single Pair Ethernet SPE
Single Pair Ethernet Kabel sind leichter als die Kabel für klassische Ethernet-Verbindungen. Sie benötigen weniger Platz und die Kosten für das Material und die Installation sind ebenfalls deutlich geringer. Dennoch sind hohe Übertragungsraten mit SPE möglich. Es werden Übertragungsgeschwindigkeiten von 10 bis 1000 MBit/s erreicht. Distanzen von bis zu 1000 m können überbrückt werden. Vollduplex-Kommunikation wird von SPE unterstützt. Kleinere Steckerabmessungen erschließen neue Einsatzmöglichkeiten für SPE in Industrieproduktion und Produktgestaltung.
Single Pair Ethernet Steckverbinder
Die klassischen RJ45-Steckverbinder haben sich als nachteilig im Industrieeinsatz erwiesen. Problematisch ist der Schutz gegen Industrie-übliche Verschmutzungen und Feuchtigkeit. Für Single Pair Ethernet Kabel sind SPE Steckverbinder genormt worden. Die zugehörigen Standards wurden in der IEC 63171 definiert. Single Pair Ethernet Rundsteckverbinder für M8 und M12 sind in verschiedenen Ausführungen verfügbar. Die typischen Schutzarten für Schaltschrank (IP20) und Feld (IP67 u. a.) werden von verschiedenen Single Pair Ethernet Steckverbindern unterstützt.
Vollduplex-Signale in einem SPE Adernpaar
Zur optimalen Ausnutzung der SPE Kabelkapazität ist der gleichzeitige Informationsfluss in beide Richtungen des SPE Kabels erforderlich. Dies ist mit der Vollduplex-Technologie möglich. Mit dem Vollduplex-Verfahren werden Informationen an beiden Enden des Kabels zusammengeführt, durch das Kabel übertragen und wieder voneinander getrennt. Es gibt verschiedene Duplex-Verfahren. Zu nennen sind Zeit-Duplex, Frequenz-Duplex und Code-Duplex. Vollduplex muss sowohl vom Kabel, wie auch von den Netzwerkkomponenten (Switches) unterstützt werden.
Energieversorgung über Single Pair Ethernet Kabel
Die Energieversorgung von Endgeräten im Feld über das Datenkabel ist immer attraktiv. Auch Single Pair Ethernet bietet mit Power over Data Line (PoDL) diese Möglichkeit. Grundlegend hierfür ist der Standard IEEE 802.3bu. Damit ist die Übertragung von Energie bis zu 60 Watt über das einzelne SPE Adernpaar möglich.
Single Pair Ethernet liegt uns am Herzen
Wir von der Murrelektronik sehen den Trend, dass Single Pair Ethernet (SPE) die Anforderungen hat, zukünftig die Basis für futuristische Installationskonzepte zu sein. Lesen Sie hier warum Single Pair Ethernet die Anforderungen besitzt, um auch im revolutionären Industrie 4.0 Umfeld eine große Rolle zu spielen.