Sicherheitstransformator
Was ist ein Sicherheitstransformator?
Sicherheitstransformatoren dienen in erster Linie dem Schutz von elektronischen Geräten und Schaltungen. Sie trennen galvanisch Primär- und Sekundärseite und verhindern so das Durchschlagen gefährlicher Spannungsspitzen zwischen unterschiedlichen Stromkreisen.
Ein Sichherheitstransformator dient zur Einhaltung der Schutzkleinspannung. Außerdem wird Sichergestellt das die Ausgangsspannung im Leerlauf maximal 50V AC oder 120 V DC beträgt.
Durch die magnetische Kopplung und getrennte Wicklungen wird eine hohe Spannungsfestigkeit erreicht. Störspannungen auf der Primärseite, etwa durch Blitzeinschläge oder Schaltvorgänge, werden nicht auf die Sekundärseite übertragen.
Sicherheitstransformatoren bieten zudem Schutz vor möglichen Kurzschlüssen und begrenzen durch ihre Bauart die Stromstärke im Fehlerfall. Sie sind damit eine wichtige Komponente, um insgesamt die elektrische Sicherheit einer Anlage oder einer Applikation zu gewährleisten.
Sicherheitstransformatoren von Murrelektronik
Murrelektronik bietet ein umfassendes Portfolio an Sicherheitstransformatoren für den Einsatz in unterschiedlichen Branchen und Anwendungen.
Die Sicherheitstransformatoren von Murrelektronik zeichnen sich durch einen besonders hohen Schutz vor Störspannungen und Überspannungen aus. Sie erfüllen die Anforderungen der Schutzklasse 2 gemäß DIN EN 61558-2-6 und bieten damit einen zuverlässigen Schutz für Mensch und Maschine.
Die Sicherheitstransformatoren von Murrelektronik decken Leistungsbereiche von 25VA bis 21 kVA ab und sind für Eingangsspannungen von 24 V bis 690 V ausgelegt. Sie eignen sich für den Betrieb von Steuerstromkreisen, Messwertaufnehmern, Aktoren und anderen elektrischen Komponenten in der industriellen Automation.
Durch den Einsatz der Murrelektronik Sicherheitstransformatoren kann die Funktions- und Betriebssicherheit von Maschinen und Anlagen deutlich erhöht werden. Die hohe Spannungsfestigkeit in Verbindung mit kompakten Abmessungen machen sie zu einer idealen Lösung für Schaltschränke und Verteilerkästen.