Sensorleitungen von Murrelektronik
Mit Freiem Leitungsende
Verbindungsleitungen
Y-Verteiler
Was ist eine Sensorleitung?
Sensorleitungen dienen zur Überbrückung der Strecke vom Sensor zur übergeordneten Netzwerkkomponente, die die Verbindung zu einem Feldbus oder einem Industrial Ethernet herstellen kann. Sensoren können, je nach Typ, Signale in analoger oder digitaler Form ausgeben. In beiden Fällen müssen sie möglichst unverändert und korrekt an die übergeordneten Netzwerkkomponenten übermittelt werden. Daraus ergeben sich bestimmte Anforderungen an die Ausführung, Qualität und Installation der Sensorleitung.
Die Eignung von Sensorleitungen für eine bestimmte Aufgabe wird durch das Material des Mantels mitbestimmt. Es sind verschiedene Materialien verfügbar. Dazu gehören PVC Sensorleitung und andere Materialtypen. Das Kabelmaterial für Sensorleitungen kann als Meterware erworben werden. Meterware für PVC Sensorleitung und PUR Sensorleitung ist in zahlreichen Ausführungen verfügbar.
Abbildung: Beispiel einer PVC Sensorleitung
Wichtig für die Auswahl einer Sensorleitung sind die Lieferzeit, die Verfügbarkeit und die Qualität, die der Hersteller garantieren kann. Diese Parameter bestimmen den Aufwand und die Kosten für Installation und Wartung. Zu berücksichtigen ist, dass Sensoren und Aktoren intelligenter werden (Industrie 4.0). Sensorleitungen müssen heute ein breites Spektrum von Anwendungen abdecken. Dazu gehören die Übertragung von analogen Signalen, die Anbindung per IO-Link bis hin zur direkten Einbindung des Sensors in ein Industrial Ethernet.
Installation von Sensorleitungen
Bei der Installation von Sensorleitungen sind einige Anforderungen zu berücksichtigen. Abhängig von der Bauart der Sensorleitung und der Beschaffenheit der Adern ist ein bestimmter Biegeradius einzuhalten. Der Biegeradius in bewegter Installation kann von dem Biegeradius für feste Installationen abweichen. Das Material, das in der Sensorleitung verarbeitet wurde, spielt eine wichtige Rolle für die Biegsamkeit. Eine PVC Sensorleitung kann einen anderen minimalen Biegeradius haben, als eine Sensorleitung aus einem alternativen Material.
Die Sensorleitung kann durch ihr eigenes Gewicht und durch Bewegung und Zugkräfte beansprucht werden. Die Verlegung der Sensorleitung sollte so erfolgen, dass ein gewisses Maß an Bewegung möglich ist, ohne zusätzliche Beanspruchung für das Kabel. Weitere Hinweise und Bedingungen zur Installation der Sensorleitung sind dem jeweiligen Datenblatt und den Installationshinweisen des Herstellers zu entnehmen.
Sensorleitung M8 und Sensorleitung M12
Sensorleitungen werden in unterschiedlicher Konfiguration fertig konfektioniert mit Stecker angeboten. Es sind verschiedene Steckerformate erhältlich. Dazu gehören die Sensorleitung M8 und die Sensorleitung M12, die im Automatisierungsbereich verbreitet sind.
Für die Installation im Feld müssen Sensorleitungen Schutzarten wie IP65, IP67 und IP68 aufweisen. Sensorleitung M8 und Sensorleitung M12 mit den entsprechenden Steckern sind dafür fertig konfektioniert verfügbar.