Sensorkabel im Murrelektronik Onlineshop
Alle Sensorkabel
Sensorkabel sind eine wichtige Komponente in der industriellen Signalübertragung. Sie werden auch als Sensor-/Aktor-Kabel, Ini-Kabel und Initiator-Leitung bezeichnet. Sensorkabel verbinden die Steuerung (SPS) mit den Sensoren und Aktoren einer Maschine. Sie müssen den Umgebungsbedingungen, die der Einsatz im Feld mit sich bringt, gewachsen sein.
Sensorkabel in der industriellen Signalübertragung
Sensorkabel sind eine wichtige Komponente in der industriellen Signalübertragung. Sie werden auch als Sensor-/Aktor-Kabel, Ini-Kabel und Initiator-Leitung bezeichnet. Sensorkabel verbinden die Steuerung (SPS) mit den Sensoren und Aktoren einer Maschine. Sie müssen den Umgebungsbedingungen, die der Einsatz im Feld mit sich bringt, gewachsen sein.
Einsatzbereich für Ini-Kabel und Sensorkabel
Für die Steuerung von Maschinen und Anlagen werden immer mehr Signale von Sensoren benötigt und an Aktoren gesandt. Die Übertragung per Sensor-/Aktor-Kabel unterliegt vielfältigen Anforderungen. Einige Einsatzbereiche für Sensor-/Aktor-Kabel sind:
- Automatisierungstechnik
- Werkzeugmaschinenbau
- Sondermaschinenbau
- Fertigungstechnik
Ini-Kabel mit Rundsteckverbinder M8 und M12
Rundsteckverbinder M8 und M12 gehören zu den am meisten eingesetzten Steckverbindersystemen in der Industrie. Sie sind einfach zu montieren und bieten hohen Schutz der Verbindung gegen Verschmutzungen und Umgebungseinflüsse. Sensorkabel M8 und Sensorkabel M12 sind in vielen Varianten fertig konfektioniert erhältlich.Abbildung Sensorkabel M8 4-polig
Sensor-/Aktor-Kabel und Polzahl
Die direkte Verdrahtung von Sensoren und Aktoren erfordert für jeden Anschluss zwei oder mehr Adern. Sensor-/Aktor-Kabel sind nach DIN EN 61076-2-101 auch für Steckverbinder M12 12-polig erhältlich.
Abbildung Sensorkabel M12 12-polig, Hinterwandmontage
Ini-Kabel und Kodierung
Einseitig und beidseitig fertig konfektionierte Sensorkabel sind mit Steckern mit industrieller Kodierung verfügbar. Die A-Kodierung wird zur Signalübertragung eingesetzt.
Abbildung Sensorkabel M12 4-polig, A-kodiert
Analoge und digitale Signale mit Sensorkabel übertragen
Je nach Sensortyp und Anwendung sind analoge oder digitale Signale zu übertragen. Das Ini-Kabel ist so auszuwählen, dass die Signale störungsfrei übertragen werden. Die Durchgängigkeit der Schirmung bis in die Steckverbinder und der Abstand von Leitungen, die zur Leistungsübertragung dienen, sind weitere Voraussetzungen.Sensor-/Aktor-Kabel richtig auswählen
Die Auswahl der richtigen Leitung für den Anschluss eines Sensors erfordert viel Fachkenntnis und eine klare Strategie in der Ausstattung des Fertigungsbereiches mit Automatisierungskomponenten. Folgende Gesichtspunkte sind zu beachten:- Welche Signale sollen mit dem Ini-Kabel übertragen werden?
- Welche Schutzmaßnahmen gegen Störungen sind vorgesehen (Schirmung, Überstrom)?
- Welche mechanischen Beanspruchungen treten am Sensorkabel auf (seltene Bewegung, Energiekette)?
- Welche aggressiven Medien (Öl, Chemikalien) beanspruchen den Kabelmantel?