Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0

Schutzart

Hilfe zur Wahl des idealen Betriebsmittels: Die elektrische Schutzart

Die Schutzart gibt an, welche elektrischen Betriebsmittel sich für bestimmte Umgebungen eignen. Zu den Betriebsmitteln gehören nicht nur die elektrischen Verbraucher oder Stromerzeuger, sondern auch alle peripheren Werkstoffe, wie beispielsweise das Installationsmaterial. Sinn der Klassifizierung dieser Betriebsmittel in eine passende Schutzart ist es, potenzielle Gefährdungen bei der Nutzung auszuschließen. Die Schutzart wird als zweistelliger Code angegeben, optional plus einen Buchstaben. Zur Definition jeder Schutzart wurden die Normen ISO 20653 und DIN EN 60529 beschlossen. Jeder Code beginnt mit den Kennbuchstaben "IP". Dieses Kürzel steht für "International Protection". Die Schutzart wird umgangssprachlich häufig mit der "Schutzklasse" synonym behandelt. Dies ist jedoch fachlich falsch, da die "Schutzklasse" eine völlig andere Bedeutung hat. Hier ist eine Kurzübersicht über die acht Schutzarten. Nutzen Sie das Inhaltsverzeichnis um zur jeweiligen Schutzart zu wechseln.

Inhaltsverzeichnis:

Schutzart IP-20

Zur Produktübersicht



Die Schutzart IP-20 definiert den Schutz des elektrischen Betriebsmittels durch den Zifferncode 2 und 0. Die 2 steht in der ISO 20653 dafür, dass das Betriebsmittel in dieser Schutzart gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser von größer als 12,5 Millimeter Durchmesser geschützt ist. In der DIN EN 60529 definiert die 2, dass das Betriebsmittel nicht mit dem bloßen Finger durchdrungen werden kann. Die zweite Ziffer "0" dieser Schutzart besagt, dass das Betriebsmittel keinen Schutz gegen eindringendes Wasser besitzt. Ein typisches Beispiel für eine IP-20 Schutzart ist ein Gehäuse ohne Dichtung zwischen den Formhälften oder den Zugangsklappen.

Schutzart IP-54

Zur Produktübersicht



Die Schutzart IP-54 besagt, dass das Betriebsmittel vollständig gegen Berührung geschützt ist. Außerdem ist es in dieser Schutzklasse hinreichend wasserdicht, um gegen allseitig auftreffendes Spritzwasser geschützt zu sein.

Schutzart IP-65

Zur Produktübersicht



Betriebsmittel der Schutzart IP-65 sind vollständig gegen Berühren geschützt. Außerdem sind sie so wasserdicht konstruiert, dass sie selbst bei einer Behandlung mit Strahlwasser keine Feuchtigkeit eindringen lassen.

Schutzart IP-66

Zur Produktübersicht



Betriebsmittel der Schutzart IP-66 sind widerstandsfähig gegen starkes Strahlwasser. Diese Schutzart wurde definiert, um stark verschmutzte Gehäuse mit einem Druckschlauch säubern zu können, ohne dass Wasser eindringt.

Schutzart IP-67

Zur Produktübersicht



In der Schutzart IP-67 sind berührungsgeschützte Betriebsmittel gegen ein zeitweiliges Untertauchen geschützt.

Schutzart IP-68

Zur Produktübersicht



Die Schutzart IP-68 besagt, dass ein berührungsgeschütztes Betriebsmittel gegen dauerndes Untertauchen geschützt ist. Tauchpumpen sind deshalb üblicherweise in dieser Schutzart ausgelegt.

Schutzart IP-69K

Zur Produktübersicht



Die Schutzart IP-69K ist die höchste Schutzart von allen. Sie beschreibt Betriebsmittel, die permanent einer starken Verschmutzung ausgelegt sind und entsprechend intensiv gereinigt werden müssen. Betriebsmittel mit dieser Schutzart vertragen problemlos eine Behandlung durch einen Hochdruckreiniger oder sogar mit Heißdampf. Diese Schutzart wurde speziell für Straßenfahrzeuge definiert.

* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten