RJ45 Leitungen von Murrelektronik kaufen
Was bedeutet RJ45?
RJ45 ist die Kurzform, die sich eingebürgert hat, um eine standardisierte und weit verbreitete Steckverbindung zu bezeichnen. Die Abkürzung RJ steht für Registered Jack, zu Deutsch "genormte Buchse". Sie geht zurück auf die Arbeit der Firma Bell Laboratories in den USA, die in den 70er Jahren den Weg ebnete von Telefonverbindungen mit verschraubten Leitungen zu standardisierten, leicht steckbaren Anschlüssen, die von Nicht-Fachleuten zu benutzen sind. Im Rahmen dieser Arbeit entstanden die Steckverbinder-Typen RJ11, RJ14 und RJ25, die im Telefonbereich verbreitet sind, beispielsweise für die Verbindung von Telefonhörer und Basisgerät. RJ45 ist hauptsächlich in Hochgeschwindigkeits-Netzwerken (Ethernet, Industrial Ethernet) im Einsatz.
Zur näheren Spezifizierung der RJ-Steckverbinder wird die Stecker/-Buchsenbezeichnung verwendet. Diese gibt die Zahl der Kontaktpositionen (Positions) und der genutzten Kontakte (Contacts) an. Die Bezeichnung 8P8C entspricht einem Stecker mit 8 Pins und 8 Kabeln. Es sind Belegungen mit weniger Kontakten als Kontaktpositionen, die zur Verfügung stehen, bekannt. Dazu gehört 6P4C beim RJ14 Steckverbinder.
RJ45 - Sprachgebrauch und Norm unterscheiden
Für das richtige Verständnis der Bezeichnung RJ45 ist zwischen dem Standard (Norm) und dem Sprachgebrauch zu unterscheiden. Tatsächlich standardisiert ist nur ein Steckverbinder mit der Bezeichnung RJ45S. Das Suffix S steht für single line. Es handelt sich um einen 8P8C Stecker in der Ausführung mit Key, das heißt mit einem zusätzlichen Vorsprung in der Gehäusekontur, der ein unverwechselbares Steckgesicht produziert. Dieses Steckgesicht macht es unmöglich, den RJ45S Stecker mit anderen 8P8C Steckverbindern zu kombinieren. Vor der Einführung von Hochgeschwindigkeits-Internetverbindungen im Heimbereich wurde RJ45S für Modem und Datenverbindungen geschaffen. Aus dieser Anwendung hat sich der (technisch nicht korrekte) Sprachgebrauch RJ45 für Ethernet-Verbindungen auf Basis von 8P8C Steckverbindern ohne Key entwickelt.
Standards für RJ45 Belegung
Für die RJ45 Belegung wurden Standards festgelegt. Verbreitet sind TIA-568A (EIA/TIA-568A) und TIA-568B (EIA/TIA-568B). Die Abkürzung TIA geht auf die Telecommunications Industry Association zurück, die an der Entwicklung der Standards beteiligt war. Telecommunications Industry Association ist ein globaler Zusammenschluss von mehr als 400 Institutionen und Unternehmen. Verwendung finden TIA-568A und TIA-568B für die RJ45 Belegung in Ethernet Netzwerken und digitalen Telefonsystemen.
Hier finden Sie das Angebot von Murrelektronik zu Ethernet RJ45 Leitungen >>
Die RJ45 Leitungen sind für beide Standards festgelegt und nach Farben geordnet. Der Unterschied liegt in der Vertauschung der Adernpaare 2 und 3. Um den Unterschied der RJ45 Leitungen zu überbrücken, sind Patchkabel erhältlich. RJ45 Leitungen bestehen aus acht Adern. Diese sind zu 4 Paaren gruppiert. Die Paare sind verdreht (Twisted-Pair), um das Übersprechen (Nebensprechen) zu reduzieren. RJ45 Leitungen und Stecker sind auch in geschirmter Ausführung erhältlich.
Was ist ein RJ45 Anschluss?
Ein RJ45 Anschluss ist ein Anschluss auf Basis des genormten RJ45 Steckverbinders. Viele Geräte im Bereich der Industrieelektronik und in anderen Sparten der Elektronik verfügen über einen oder mehrere RJ45 Anschlüsse und sind damit hardwareseitig kompatibel zu etablierten Kommunikationsstandards wie Industrial Ethernet mit EtherCAT(R), PROFINET u.a.
Ein RJ45 Anschluss kann für industrielle Umgebungsbedingungen geschützt werden. Einbaudosen mit der Schutzart IP65 sind für einen RJ45 Anschluss verfügbar. In einem Datensteckverbindereinsatz kann ein RJ45 Anschluss zusammen mit anderen Anschlusstypen montiert werden. Dies schafft Übersicht und Erweiterbarkeit bei den Datensteckverbindungen. Für die Auswahl der RJ45 Anschluss Steckverbindung ist zu berücksichtigen, ob das Kabel geschirmt ist.