PROFINET-Module und -Kabel von Murrelektronik
Was ist PROFINET?
Der PROFINET Standard ist ein offener Industrial Ethernet Standard. PROFINET bedeutet "Process Field Network". Er wurde von der PROFIBUS Nutzerorganisation (PNO) speziell für die Automatisierungstechnik entwickelt. Ziel war es, die bewährten TCP/IP und IT-Standards für eine echtzeitfähige Vernetzung von Steuerungen, Sensoren und Aktoren herzustellen sowie die Integration von Feldbus-Systemen zu ermöglichen.
Wie alle Ethernet Systeme ist auch das PROFINET durch seine Modularität praktisch beliebig erweiterbar. Dem Anwender kommt bei diesem Standard eine maximale Gestaltungsfreiheit zu. Für die einfache, standardisierte Integration der Systeme sind im PROFINET vier Konformitätsklassen definiert.
- CC-A: Zyklischer Datenaustausch zwischen zentraler IO Controller Einheit und mehreren IO Peripherie-Geräten.
- CC-B: Wie CC-A, zusätzlich modulare Erweiterung eines weiteren PROFINET-Systems.
- CC-C: Konformitätsklasse für extrem schnelle Datenverteilung (100mBit/s)
- CC-D: Wie CC-C, zusätzlich auf "Time Sensitive Networking" Anwendungen ausgelegt.
Wie funktioniert PROFINET?
Kern von jeder PROFINET Anwendung ist ihr zentraler IO Controller. Je höher die Konformitätsklasse ist, desto leistungsstärker muss das Gerät und seine Peripherie, einschließlich der gewählten PROFINET Kabel sein. Technisch gesehen unterscheidet sich daher der Aufbau eines Process Field Networks nicht wesentlich von allen anderen Ethernet-Anwendungen. Es besteht aus dem zentralen IO Controller, Switches, PROFINET Kabel und dem Endgeräten Sensoren oder Aktoren.
PROFINET Belegung
PROFINET Kabel werden grundsätzlich mit dem RJ45-Stecker angeboten, an dem 4 Pins belegt sind. Die einzige Alternative sind D-kodierte M12-Stecker. In jedem Fall ist die Belegung der PROFINET Kabel folgendermaßen definiert:
- Transmission Data + = Gelb = Pin 1
- Transmission Data - = Orange = Pin 2
- Receive Data + = Weiß = Pin 3
- Receive Data - = Blau = Pin 4
Hier finden Sie unsere PROFINET-Module:
Zu den Produkten
Hier finden Sie unsere PROFINET-Kabel:
Zu den Produkten