Kabel für PROFIBUS von Murrelektronik online bestellen
PROFIBUS Kabel Aufbau
Der PROFIBUS Kabel Aufbau ist bei RS485 Übertragungstechnik 2-adrig und verdrillt. Es sind verschiedene Kabeltypen erhältlich und abhängig vom Einsatzfall auszuwählen. Der PROFIBUS Kabel Aufbau Typ A (violetter Mantel) wird für die RS485 Übertragungstechnik empfohlen. Ein biegsames Metallgeflecht bildet den äusseren Schirm. Der Mantel der Adern dient der elektrischen Isolation. Der Kupferkern überträgt die Bussignale. Im PROFIBUS Kabel Aufbau sind die Farben Grün für Ader A und Rot für Ader B vorgegeben.
Feldgeräte über einzelnes Kabel anschließen
Moderne Maschinen und Anlagen im Industriebereich haben mehr und mehr Aktoren und Sensoren, die mit einem Automatisierungsgerät (SPS) verbunden werden müssen. Feldbusse reduzieren den Aufwand und die Kosten für die Verkabelung. Statt vieler Einzeladern werden die Feldgeräte an ein einzelnes Buskabel angebunden. PROFIBUS ist eines der wichtigsten Feldbussysteme. Es ist seit 1989 im Einsatz und in IEC 61158/61784 standardisiert. Der PROFIBUS Kabel Aufbau und die PROFIBUS Kabel Belegung sind standardisiert.
PROFIBUS Kabel Belegung
In Stecker und Buchse sind Schirm, GND und die Kommunikationssignale gemäß standardisierter PROFIBUS Kabel Belegung den korrekten Pins zuzuordnen. Für den Feld-seitigen Anschluss der Feldbus-Geräte kommt der M12 Rundsteckverbinder infrage. Die PROFIBUS Kabel Belegung der M12-Buchse ist:
- Pin 1: + 5 V DC
- Pin 2: A
- Pin 3: GND
- Pin 4: B
- Pin 5: Schirm
Für den Einsatz im Schaltschrank eignet sich der D-Sub Steckverbinder. Die D-Sub Buchse hat folgende PROFIBUS Kabel Belegung:
- Pin 1: Schirm (nicht mehr empfohlen)
- Pin 3: B
- Pin 5: GND
- Pin 6: + 5 V DC
- Pin 8: A
Feldbus Einsatzbedingungen
Industriell genutzte Kabel unterliegen häufig hohen Beanspruchungen durch Temperaturen, Feuchtigkeit, Staub, Vibrationen, Stöße, Knicken usw. Insbesondere bei mobilen Anwendungen in der Robotik sind komplexe Bewegungsmuster möglich, die die Kabel hoch beanspruchen. Die Kombination aus Torsions- und Biegebewegungen stellt hohe Anforderungen an die Belastbarkeit des Kabels.
PROFIBUS Kabel Montage
Die Vorbereitung des PROFIBUS-Kabels für die Montage muss sorgfältig und abhängig vom PROFIBUS Kabel Aufbau erfolgen. Für die Entfernung der Isolation am Kabelende stehen spezielle Werkzeuge zur Verfügung. Es ist darauf zu achten, dass die Schirmung beim Übergang vom Kabel in den Stecker nicht unterbrochen wird. Die standardisierte PROFIBUS Kabel Belegung ist bei der Zuordnung der Pins zu beachten.
Feldbus-Stecker
Es sind Anschlussstecker erhältlich, die über extern zuschaltbare Abschlusswiderstände verfügen. Je nach Typ ist ein zusätzlicher D-Sub Stecker eingebaut, an den Diagnose- und Programmiergeräte angeschlossen werden können.
Zur ProduktübersichtPROFIBUS ist eine geschützte Marke.