Kabel mit PVC bei Murrelektronik
Was ist ein PVC Kabel?
PVC Kabel sind Kraftstrom oder Daten führende Leitungen, die eine Schutzisolation aus Polyvinylchlorid (PVC) besitzen. Sie werden in einer großen Vielfalt angeboten und zeichnen sich vor allem durch eine hohe Wasserfestigkeit und einen niedrigen Preis aus. Ihr Einsatz ist dennoch bedenklich, da PVC zu den Halogenen zählt. Halogene, auch "Salzbildner" genannt, sind alle Verbindungen mit Chlor, Fluor, Brom, Jod und Astat. Halogen haltige Kabel haben ein äußerst bedenkliches Brandverhalten. Sie entwickeln sehr viel Rauch, tragen die Flamme entlang des gesamten Kabels und setzen beim Verbrennen giftige Gase frei. Für Festinstallationen in Gebäuden sind daher mittlerweile fast überall halogenfreie Kabel vorgeschrieben.
PVC Kabel Temperaturbeständigkeit
Die höchste zulässige Dauerlast für PVC ummantelte Kabel beträgt 70 °C. Diese kann bei dickeren Kabelsträngen ohne Kühlung bereits bei normalen Zimmertemperaturen und durchschnittlicher Belastung schon erreicht werden. Über diese Temperatur hinaus beginnt PVC damit weich zu werden. Bleibt es zu lange oberhalb seiner zulässigen Temperatur, schmilzt es weg und gibt die stromführende Leitung frei. Dann drohen Kurzschlüsse oder Brände.