Lexikon NFPA 79
NFPA 79 Bedeutung und Definition
Der NEC (National Electrical Code) ist in den USA die grundlegende Norm für Elektroinstallationen. Für industriell genutzte Maschinen und Anlagen sind außerdem die NFPA 79 Normen (Electrical Standard for Industrial Machinery) anzuwenden. Die Ausführung von Konstruktion, Verdrahtung und Erdung ist in der NFPA 79 von Bedeutung. NFPA 79 Normen umfassen außerdem die Bedienung und Dokumentation der Maschinen und Anlagen. Die NFPA 79 Normen werden in Abständen von drei Jahren überarbeitet und dem Stand der technischen Entwicklung angepasst.
NFPA 79 Geltungsbereich
Für die kombinierte Anwendung der NFPA 79 Normen, der UL 508A und des NEC auf eine elektrische Fertigungseinrichtung bietet sich folgende Aufteilung an:
- Maschine/Anlage: NFPA 79 Geltungsbereich
- Schaltschrank: UL 508A
- Feldebene: NEC
Die NFPA 79 Normen sind unter anderem auf die elektronischen und elektrischen Komponenten von Industriemaschinen mit bis zu 600 V Nennspannung anzuwenden.
Auch für das Verlegen von Leitungen vom Schaltschrank zur Last ist der NFPA 79 Geltungsbereich von Bedeutung. Es sind NFPA 79 konforme M12 Steckverbinder für 230 VAC/DC Applikationen mit Schutzleiter verfügbar (Murrelektronik). Die Leitung muss im NFPA 79 Geltungsbereich als für den vorgesehenen Einsatzzweck tauglich befunden werden. Mit der Einhaltung spezieller Bedingungen für den Aufbau der Litzen, die Wanddicke der Isolation, die Flammwidrigkeit und die Kennzeichnung kann diese Tauglichkeit hergestellt werden.
Zulassung von Maschinen und Anlagen in den USA
In den USA regulieren umfangreiche Vorschriften den Einsatz von Produkten. Darunter fallen auch elektrische Maschinen und Anlagen. Die Auslegung nach europäischen Normen bedeutet nicht, dass damit auch in den USA gültige Normen erfüllt sind. Hinzu kommt, dass die in den USA anzuwendenden Regelwerke bezüglich Sicherheit und Brandschutz besonders komplex sind.
UL und NFPA 79 Bedeutung und Zuständigkeit
Für die normgerechte Auslegung und Zertifizierung von elektrischen Maschinen und Anlagen sind in den USA insbesondere die Regelwerke zweier Organisationen zu berücksichtigen. Die NFPA (National Fire Protection Association) hat zahlreiche Normen und Standards für den Brandschutz und die elektrische Sicherheit veröffentlicht (List of Codes & Standards). Die UL (Underwriters Laboratories Inc.(R)) befasst sich mit der Prüfung und Zertifizierung der Produktsicherheit, auch von elektrischen Maschinen und Anlagen in Fertigungseinrichtungen. Ob darüber hinaus die Regelwerke anderer Organisationen in den USA zu beachten sind, muss im Einzelfall geprüft werden.
Die Prüfungen der Maschinen und Anlagen dürfen nur von NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratories) durchgeführt werden. Vor der Inbetriebnahme überprüft ein Inspektor (AHJ) die Anlage.