M12 Steckverbinder im Murrelektronik Onlineshop
M12 Steckverbinder Norm
M12 Steckverbinder sind mit verschiedenen Kodierungen erhältlich. Erstmalig wurde der M12 Steckverbinder in der IEC 61076-2-101 definiert. Die Kodierung stellt sicher, dass Verbindungen zu passenden Applikationen hergestellt werden. Es sind Kodierungen für die Übertragung von Signalen, Daten und Energie und Kombinationen davon verfügbar.
Abbildung: Aufbau M12-Stecker A-Kodiert
Unsere M12 Steckverbinder Auswahl
Hier finden Sie unsere Auswahl an M12 Steckverbindern sortiert nach der Anzahl der Pole:
Hier finden Sie unsere Auswahl an 3-poligen M12 Steckern:
Zur Produktauswahl
Hier finden Sie unsere Auswahl an 4-poligen M12 Steckern:
Zur Produktauswahl
Hier finden Sie unsere Auswahl an 5-poligen M12 Steckern.
Zur Produktauswahl
Hier finden Sie unsere Auswahl an 6-poligen M12 Steckern.
Zur Produktauswahl
Hier finden Sie unsere Auswahl an 8-poligen M12 Steckern.
Zur Produktauswahl
Hier finden Sie unsere Auswahl an 12-poligen M12 Steckern.
Zur Produktauswahl
Hier finden Sie unsere Auswahl an M12 Steckverbindern sortiert nach Kodierung:
Hier finden Sie unsere Auswahl an A-Kodierten M12 Steckern:
Zur Produktauswahl
Hier finden Sie unsere Auswahl an B-Kodierten M12 Steckern:
Zur Produktauswahl
Hier finden Sie unsere Auswahl an C-Kodierten M12 Steckern.
Zur Produktauswahl
Hier finden Sie unsere Auswahl an D-Kodierten M12 Steckern.
Zur Produktauswahl
Hier finden Sie unsere Auswahl an S-Kodierten M12 Steckern.
Zur Produktauswahl
Hier finden Sie unsere Auswahl an T-Kodierten M12 Steckern.
Zur Produktauswahl
Hier finden Sie unsere Auswahl an K-Kodierten M12 Steckern.
Zur Produktauswahl
Hier finden Sie unsere Auswahl an L-Kodierten M12 Steckern.
Zur Produktauswahl
Hier finden Sie unsere Auswahl an X-Kodierten M12 Steckern.
Zur Produktauswahl
Hier finden Sie unsere Auswahl an Y-Kodierten M12 Steckern.
Zur Produktauswahl
Kodierungen für M12 Power
Für die Übertragung von Energie sind M12 Steckverbinder mit den Kodierungen S,T und K,L,M einzusetzen. Sie unterscheiden sich in der Zahl der Kontakte und Leiter, der Stromart (AC, DC), der Nennspannung und der übertragbaren Stromstärke.
M12 Steckverbinder Varianten
M12 Steckverbinder sind für eine große Vielfalt von Einsatzfällen im Angebot. Die Produkte unterscheiden sich nicht nur durch die Kodierung, sondern auch in Abhängigkeit vom vorgesehenen Einsatzfall.
Um eine feste und gegen unwillkürliches Öffnen gesicherte Rundsteckverbindung herzustellen, ist eine Verriegelung erforderlich. Verbreitet ist die Verriegelung von Stecker und Buchse mit einer Verschraubung. Das Festschrauben und Lösen verursacht Aufwand und Kosten bei Montage und Wartung der Steckverbindungen. Um die Aufwände zu senken, entwickeln die Hersteller vermehrt Konzepte zur Beschleunigung und Erleichterung der Montage. Die Etablierung eines Standards für Push-Pull-M12 Steckverbinder gehört zu diesen Konzepten. Eine Norm (IEC 61076-2-010) ist dafür in Arbeit.
Da, wo beengter Bauraum und das Kabelgewicht eine Rolle spielen, kann die gewinkelte Ausführung der M12 Steckverbinder helfen. M12 Steckverbinder sind mit 0° und 90° Kabelabgang verfügbar.
Eine Schirmung kann den Eintrag unerwünschter elektromagnetischer Effekte verhindern helfen. M12 Steckverbinder sind mit und ohne Schirmung erhältlich.
Lebensmitteltauglichkeit
Der Lebensmittelbereich (Food & Beverage = F&B) stellt besondere Anforderungen an M12 Steckverbinder. Hygienestandards müssen eingehalten werden. Die Steckverbindungen müssen beständig sein gegen Reinigungsmittel und Flüssigkeiten, die mit hohem Druck und Temperaturen aus allen Richtungen aufgebracht werden (Hochdruckreiniger). Hierfür wurde die Schutzart IP69K eingeführt. Viele M12 Steckverbinder erfüllen die Definition dieses Standards.
Die Chemikalienbeständigkeit kann zu den zentralen Anforderungen an eine Steckverbindung gehören. Es sind M12 Steckverbinder mit einem Gehäuse aus Edelstahl (V4A) erhältlich. Schleppkettentaugliche M12 Steckverbinder ermöglichen den Einsatz in mobilen Anwendungen. Die Bedeutung robotertauglicher M12 Steckverbinder nimmt mit Industrie 4.0 zu.
Abbildung: Beispiel robotertauglicher M12-Stecker für Lebensmittelbereich
M12 Steckverbinder sind für eine Fülle von Zulassungen erhältlich. Beispiele sind CSA, ECOLAB und UR. Für die Auswahl einer Steckverbindung sind die erforderlichen Zulassungen für den Einsatzort zu prüfen.
Stecker für Datenübertragung
M12 Steckverbinder werden für die Verbindungen in Netzwerken und Feldbussen mit Übertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s eingesetzt. Es ist die passende Kodierung auszuwählen. Zur optischen Kontrolle des Verbindungsstatus sind M12 Steckverbinder mit integriertem LED verfügbar.
Viele M12 Steckverbinder sind fertig konfektioniert mit Leitung und Stecker oder Buchse an Seite 2 Anschluss (RJ45, USB u.a.) erhältlich. M12 Steckverbinder mit freiem Leitungsende eignen sich für die Konfektionierung vor Ort. Das kann hilfreich sein, wenn die Kabeldurchführung nicht genug Platz für einen Stecker bietet.
Polzahlen
Die Polzahl entspricht der ausgewählten Kodierung und der Anwendung. Mit wachsender Polzahl nimmt der zur Verfügung stehende Platz für die einzelnen Kontakte ab. Damit sinkt die Höhe des übertragbaren Stromes pro Kontakt.