Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0

Kabeldosen für Ihren Schaltschrank bei Murrelektronik bestellen

Was ist eine Kabeldose?

Eine Kabeldose dient zur Herstellung einer steckbaren, elektrischen Verbindung. Kabeldosen sind in runder und rechteckiger Bauform verfügbar. In der rechteckigen Bauform ist häufig Platz für den Anschluss mehrerer Leitungen. Bezogen auf die runde Bauform wird der Begriff "Kabeldose" synonym zu "Buchse" verwendet und bezeichnet den weiblichen (female) Teil von Rundsteckverbindern.

Wo werden Kabeldosen eingesetzt?

Kabeldosen werden eingesetzt, wo es auf einfach steckbare Verbindungen, die unter industriellen Umgebungsbedingungen sicher funktionieren, ankommt. Steckverbinder mit Kabeldose werden im Maschinenbau für den Anschluss von Aktuatoren und Sensoren in Schaltschrank und Feld angewendet. Weitere Einsatzgebiete sind Robotik und Industrieautomation. In Edelstahl (V2A, V4A) ausgeführt, kommen Kabeldosen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zum Einsatz.

Welche Arten von Kabeldosen gibt es?

Zu Kabeldosen M12



Zu Kabeldosen M8



Im Sortiment vieler Hersteller sind die Kabeldose M8 und die Kabeldose M12 in großer Variantenvielfalt erhältlich. Kabeldosen sind aus Metall und Kunststoff verfügbar. Für die Kabeldose M8 und die Kabeldose M12 sind passend zum Einsatzzweck Kodierungen festgelegt. Die Kodierung sichert die korrekte Zuordnung von Steckverbindungen ab. Die Kodierung der Kabeldosen kann für die Übertragung von Signalen, Daten, Energie und Kombinationen davon ausgelegt sein. Kodierungen sind in Normen festgeschrieben.

* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten