Junior Timer von Murrelektronik bestellen
Was sind Junior Timer Kontakte?
Junior Timer Kontakte für Steckverbinder gehören zum Timer Interconnection System für die Automobilindustrie und sind auch unter dem Namen AMP Timer bekannt. Das Unternehmen AMP Timer wurde 1999 von TE Connectivity (ehemals Tyco Electronics) übernommen. TE bietet eine Reihe von Steckverbinder Produktlinien mit unterschiedlicher Ausführung der Kontakte an. Steckverbinder auf Basis der Junior Timer Kontakte sind auch in Fertigungsindustrie und Mobilhydraulik verbreitet.
Die Junior Timer Kontakte für Steckverbinder sind je nach Einsatzfall in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Junior Timer Kontakte sind für Kabelquerschnitte von 0,12 bis 2,5 mm2 im Katalog. Es können je nach Typ des Kontakts Ströme von bis zu 20 A übertragen werden. Die Kraft für das Einstecken der Junior Timer Kontakte beträgt ca. 8 N. Die Kraft für das Abziehen liegt bei ca. 6 N. Als Kontaktmaterialien sind Junior Timer Kontakte mit CuZn und CuSn verfügbar. Steckverbindergehäuse sind für verschiedene Zahlen und Anordnungen der Junior Timer Kontakte im Angebot.
Es sind Entriegelungswerkzeuge erhältlich, mit denen die Junior Timer Belegung eines Steckers geändert werden kann. Mit einem Gabelwerkzeug können Crimpkontakte entriegelt werden, um die Junior Timer Belegung anzupassen.
Ein Einsatzfeld der Junior Timer Kontakte und Steckverbinder ist der Anschluss von Hydraulikventilen. Vorteilhaft sind die einfache Montage und die schnelle Sicherung durch einen Riegel, der am Stecker angebracht werden kann. Dieser schützt vor Lösen des Steckers durch die in der Mobilhydraulik typischen Belastungen, wie Stöße, Zugkräfte und Vibrationen. Vorkonfektionierte und bereits vergossene Stecker mit Junior Timer Belegung sparen wertvolle Montagezeit ein und schützen vor aufwendigen Suchen nach Fehlern in der Verkabelung, die bei der Kabelkonfektionierung vor Ort leicht auftreten können. Junior Timer Stecker für die Mobilhydraulik können für hohe Schutzarten ausgelegt sein und weitreichenden Schutz gegen Staub und Wasser bieten.
Junior Timer Belegung im Ventilstecker für mobile Applikationen
Es sind Ventilstecker mit Junior Timer Belegung für 12 V und 24 V erhältlich. Auch für 230 V Applikationen sind Ventilstecker mit Junior Timer Belegung verfügbar. Je nach Typ sind sie mit LED und Schutzbeschaltung ausgeführt. Es kommen Bauformen mit 90° Kabelabgang hinzu.
Junior Timer Belegung
Die Junior Timer Belegung entspricht dem 2-adrigen Kabelanschluss. Es sind Ausführungen mit freien Kabelenden oder M12 Anschluss an Seite 2 verfügbar. Die Junior Timer Belegung zur Übertragung der Signale von Hydraulikventilen ist der Produktbeschreibung der Ventilhersteller zu entnehmen.
Zur Produktübersicht