IO-Module von Murrelektronik
Schnittstelle in industriellen Automatisierungssystemen
Input-Output (IO)-Module sind wesentliche Komponenten in industriellen Automatisierungssystemen, da sie als Schnittstelle zwischen Steuerungssystemen und Geräten wie Sensoren, Aktoren und Maschinen fungieren. Diese Module helfen bei der Umwandlung und Verarbeitung von Signalen aus der Steuerung in für die Geräte nutzbare Signale und umgekehrt. Es stehen verschiedene Arten von IO-Modulen zur Verfügung, um unterschiedliche Anwendungsanforderungen zu erfüllen, z. B. Analogeingangs-, Digitalausgangs-, Analogausgangs-, Sicherheits-, IO-Link- und Feldbusmodule.
System | Zum Einbau in der Maschine (IP67) | Zum Einbau im Schaltschrank (IP20) |
DeviceNet | Zu den Produkten | Zu den Produkten |
EtherCat | Zu den Produkten | Nicht Verfügbar |
EtherNet/IP | Zu den Produkten | Zu den Produkten |
Modbus | Nicht Verfügbar | Zu den Produkten |
PROFIBUS | Zu den Produkten | Zu den Produkten |
PROFINET | Zu den Produkten | Zu den Produkten |
Analoge IO-Module
Analoge Eingangsmodule wandeln kontinuierliche Signale von Sensoren oder Gebern in digitale Signale für die Steuerung um. Diese IO-Module werden in verschiedenen industriellen Anwendungen wie Prozessautomatisierung, Energiemanagement und Umweltüberwachung eingesetzt. Einige Unternehmen bieten verschiedene Arten von analogen Eingangsmodulen an, wie z. B. Universal-, Thermoelement- und RTD-Versionen, um eine breite Palette von Signaltypen und -bereichen abzudecken. Diese IO Module zeichnen sich durch hohe Genauigkeit, Auflösung und Stabilität sowie Diagnosefunktionen und Kurzschlussschutz aus.
Von digital nach binär - IO Module wandeln um
Digitale Ausgangsmodule wandeln digitale Signale aus der Steuerung in binäre Signale für Aktoren und Anzeigen um. Sie helfen beim Ein- und Ausschalten von Geräten oder zeigen Statusinformationen an. Verschiedene Arten von digitalen Ausgangsmodulen wie Relais-, Transistor- und Halbleiterversionen sind verfügbar, um verschiedene Anwendungsanforderungen zu erfüllen, wodurch sie für den Einsatz in verschiedenen Branchen wie Automobil, Verpackung und Materialhandhabung geeignet sind.
Analoge Ausgangsmodule wandeln digitale Signale aus dem Steuerungssystem in kontinuierliche Signale für Geräte wie Ventile, Motoren und Displays um. Diese IO Module regeln Position, Geschwindigkeit oder Durchfluss der Geräte. Verschiedene Arten von analogen Ausgangsmodulen, wie z. B. Spannungs- und Stromversionen, decken eine breite Palette von Signaltypen und -bereichen ab und eignen sich daher für den Einsatz in verschiedenen Branchen wie Lebensmittel und Getränke, Energie und Wasseraufbereitung.
IO Module in Sicherheitslösungen
Sicherheitsmodule überwachen und steuern Sicherheitsfunktionen wie Not-Halt, Schutztür und Lichtvorhang, um die Sicherheit von Maschinen und Bedienern zu gewährleisten. Diese IO Module erfüllen internationale Sicherheitsstandards wie SIL 3 und PL e. Verschiedene Arten von Sicherheitsmodulen, wie Eingangs-, Ausgangs- und Hybridversionen, bieten eine vollständige Sicherheitslösung, wodurch sie für den Einsatz in verschiedenen Branchen wie Automobil, Pharmazie und Robotik geeignet sind.
IO-Module verbinden Sensoren und Aktoren
IO-Link-Module verbinden Sensoren und Aktoren über ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll mit Steuerungssystemen. Sie ermöglichen erweiterte Funktionalitäten wie Parametrierung, Diagnose und vorausschauende Wartung. Verschiedene Gerätetypen und -modi wie Standard, Smart und Master werden unterstützt und bieten Flexibilität und Skalierbarkeit. IO-Link-Module zeichnen sich durch hohe Datenübertragungsraten, kurze Reaktionszeiten und hohe Störfestigkeit aus und eignen sich daher für verschiedene industrielle Anwendungen wie Verpackung, Materialhandhabung und Automobil.
IO Module und Feldbusprotokolle
Feldbusmodule ermöglichen die Kommunikation zwischen Steuerungssystemen und Geräten unter Verwendung verschiedener Feldbusprotokolle wie PROFIBUS, PROFINET, CANopen und EtherCAT. Sie ermöglichen Datenaustausch, Steuerung und Diagnose. Verschiedene Protokolle und Modi wie Slave, Master und Gateway werden unterstützt und bieten Kompatibilität und Interoperabilität. Feldbusmodule zeichnen sich durch hohe Datenübertragungsraten, kurze Reaktionszeiten und hohe Zuverlässigkeit aus und eignen sich daher für verschiedene industrielle Anwendungen wie Automobil, Lebensmittel und Getränke sowie Materialhandhabung.
Hier finden Sie passende Anschlusskabel für unsere I/O-Module
Passende Anschlusskabel