IO-Link Master jetzt bei Murrelektronik verfügbar
Funktionsweise IO-Link Master
Abbildung: Beispiel eines IO-Link Masters für Ethernet/IP
Moderne Maschinen und Anlagen werden zunehmend mit Sensoren und Aktoren bestückt. Der IO-Link Master ist das Bindeglied zwischen SPS und den angeschlossenen Feldgeräten. Zur Kommunikation mit einem Automatisierungssystem kann der Standard genutzt werden. Die Anbindung von digitalen Sensoren (IO-Link Master Digital) wird unterstützt.
Das System baut auf einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung auf. Es ist von einem Feldbus zu unterscheiden. Der IO-Link Master verbindet die Devices mit dem Automatisierungssysteme (SPS). Der IO-Link Master kann über Feldbus mit untergeordneten IO-Link Master Komponenten kommunizieren. Die Anbindung an die übergeordnete Steuerungsebene erfolgt über Industrial Ethernet. Entsprechend der Anzahl der Kanäle können an einem IO-Link Master mehrere Feldgeräte angeschlossen werden. Je nach Schutzart, für die das Gerät ausgelegt ist, können IO-Link Master im Schaltschrank oder in der Nähe des Feldgerätes angebracht sein. Mit IO-Link Master Digital werden Feldgeräte mit digitaler Ausgabe angebunden. Die Anbindung von Feldgeräten mit analoger Signalausgabe werden mit IO-Link Master Analog tauglichen Komponenten angebunden. Dadurch ist ein Maximum an Kommunikationsmöglichkeiten mit der ganzen Spannbreite an handelsüblichen Sensoren und Aktoren gegeben.
IO-Link Master Produkte hier bestellen:
In unserem Onlineshop finden Sie eine große Auswahl an IO-Link Master Produkten für Profinet oder Ethernet/IP:
Anschlusstechnik
Es werden Port Class A und Port Class B unterschieden. Über Port Class B können Geräte mit höherem Strombedarf bis zu 200 mA versorgt werden. Es werden drei verschiedene Übertragungsraten spezifiziert. Das Device ist für eine dieser Übertragungsraten ausgelegt. Demgegenüber können an die IO-Link Master-Komponente Geräte mit allen spezifizierten Datenraten angebunden werden. Die Reaktionszeit wird von der in der Gerätebeschreibungsdatei IODD festgelegten minimalen Zykluszeit für das Gerät bestimmt. An einem Master können Geräte mit unterschiedlichem Minimalwert für die Zykluszeit angebunden werden.
Verbindungsleitung
Die Feldgeräte werden über eine bis zu 20 m lange Leitung angeschlossen. Eine Schirmung ist nicht erforderlich. Dadurch werden die Kosten für die Signalübertragung gesenkt, während die Genauigkeit bei der Übermittlung von Prozesswerten steigt.
IO-Link Master Digital
Für die feldseitige Anbindung von IO-Link Master Digital-Komponenten, wie Sensoren, die ein digitales Signal liefern, sind Ein- und Ausgabemodule in vielen Bauformen erhältlich. Je nach Typ ist auch die Anbindung von Geräten und Standardsensoren an ein IO-Link Master Digital-Modul möglich.
Zur Produktübersicht