Lexikon GSDML-Datei
Was ist die GSDML-Datei?
GSDML bedeutet "Generic Station Description Markup Language". Die GSDML-Datei ist ein verpflichtender Bestandteil bei jedem Profinet-IO Geräts. Ohne diese Datei erhält das Gerät keine Zertifizierung nach Profinet-Standard. Wie an der Endung "ML" erkennbar ist, wird für die Erstellung der GSDML Datei die XML Formatsprache verwendet. XML ist verwandt mit der Webseitensprache HTML, ist aber vorwiegend für Dokumentationen aller Art im Gebrauch. So ist XML bei Redaktionssystemen in der Technischen Redaktion heute zum Standard geworden, da sie modulares Schreiben und Wiederverwendung von Textbausteinen optimal unterstützt.
GSDML-Datei Erklärung
Die GSDML Datei enthält alle relevanten Informationen, die für das Engineering und für die Signalübertragung erforderlich sind:
- Identifikation des Geräts
- Gerätetyp und -familie
- Kurzbeschreibung in Nutzersprache
- Hersteller
- Name des Moduls
- Bestellnummer des Moduls
Die XML-Syntax ist heute mit handelsüblichen, teilweise kostenlosen Parsern, interpretierbar. Sie lässt sich für jede Art von Dokument, beispielsweise Datenblätter, Gerätebeschreibungen oder Bedienungsanleitungen weiter verwenden. Die Verpflichtung, eine GSDML-Datei zu liefern, vereinfacht die Implementierung und das allgemeine Handling eines I/O Modul im Profinet Standard erheblich. Mit dieser Vereinbarung ist ein Großteil der Betriebsbereitschaft eines Profibus-Systems gewährleistet. Austausch, Erweiterung oder Ersatz von einem einzelnen Modul geschieht dank der GSDML-Datei ohne großen Rechercheaufwand. Damit trägt sie erheblich zur Anlagensicherheit bei.