Blindstopfen bei Murrelektronik kaufen
Blindstopfen für Durchführung und Leitungsende
Für die Durchführung von Kabeln und Leitungen durch Bleche und Gehäusewandungen sind Durchbrüche in verschiedenen Formen und Größen anzubringen. Von den Kanten dieser Durchbrüche kann Gefahr ausgehen. Die Kanten können scharfkantig sein und Grate enthalten. Dies bedeutet bei der Handhabung von Maschinen und Anlagen eine nicht zu unterschätzende Gefahrenquelle. Kabel und Leitungen können bei der Installation und im Betrieb beschädigt werden. Dies kann zu Kurzschlüssen und Fehlfunktion von Maschinen und Anlagen führen. Installationspersonal und Bediener werden durch scharfkantige Durchbrüche in Gehäusewandungen gefährdet. Mit der Anbringung von Blindstopfen kann dieser Gefahr begegnet werden. Die Blindstopfen Größen sind der Anwendung entsprechend auszuwählen. Es können rechteckige, ovale und runde Durchbrüche verschlossen werden.
Dichten für hohe Schutzarten
Blindstopfen sind für den Abschluss von Kabeln und Leitungen erhältlich, um diese gegen das Eindringen von Staub, Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen. In schwieriger Umgebung mit vielen Belastungen für Maschinen und Anlagen helfen diese Verschlusselemente bei der schnellen Inbetriebnahme, Wartung und Änderung von Prozessen. Blindstopfen sind für hohe Schutzarten (IP67 u. a.) verfügbar. Sie können in Umgebungen mit Staub, Schmutz und Feuchtigkeit eingesetzt werden, wie sie für industrielle Anwendungen typisch sind. Es sind auch Blindstopfen mit erweiterter Funktionalität erhältlich. Dazu gehören Diagnoseblindstopfen. Verschiedene Steckerformate, wie M12 und RJ45, können mit Verschlusselementen ergänzt werden. Stopfen sind aus Kunststoff und Metall erhältlich.
Blindstopfen Norm
Blindstopfen sind für genormte Anschlüsse erhältlich. Für M12 Anschlüsse ergibt sich eine Blindstopfen Norm, die die normgerechte Dichtung von Leitungen ermöglicht, die gerade nicht in Betrieb sind. ISO 4144 enthält eine Blindstopfen Norm für metallische Verschlusselemente mit Gewinde und Sechskant, die mit dem Ende einer Leitung verschraubt werden können. Mit DIN 908 ist eine weitere Blindstopfen Norm verfügbar. Die Verschlußschrauben sind mit und ohne Dichtung einzusetzen. Auch für den Explosionsschutz ergibt sich eine Blindstopfen Norm, der verschiedene Produkte entsprechen. Verschlussschrauben, die den ATEX-Richtlinien genügen, sind erhältlich.
Blindstopfen Größen
Die Größen sind abhängig von der Anwendung. Durchbrüche für Kabel, die mit Stecker fertig konfektioniert sind, erfordern andere Blindstopfen Größen, als die Durchführung von freien Leitungsenden. Die erforderlichen Blindstopfen Größen von Durchbrüchen in Gehäusewandungen ergeben sich aus der Zahl und dem Querschnitt der durchzuführenden Leitungen. Die Blindstopfen Größen zum Verschließen von Leitungen sind vom Leitungsquerschnitt abzuleiten.
Zur Produktübersicht