Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0

Belegung M8 bei Murrelektronik


Steckverbinder mit Belegung M8

Der Steckverbinder mit der Belegung M8 ist die kleinere Variante zum M12 Steckverbinder. Diese Kabelverbinder zeichnen sich durch eine besondere Kompaktheit aus. Sie stellen aber konstruktiv eine ähnlich sichere und zuverlässige Signalübertragung her, wie die M12 Steckverbinder. Aufgrund ihres geringen Querschnitts ist die Auswahl bei der Pinbelegung M8 stark beschränkt. Die Pinbelegung M8 wird nur mit 3 oder 4 Polen angeboten.

3-polige Belegung M8

Die 3-Polige Belegung M8 ist typisch für einfache Sensorkabel. Sie versorgen PE, Näherungs-, US- oder Akustiksensoren mit ihrer erforderlichen Betriebsspannung und stellen die Signalübertragung sicher. Wie alle M8 Stecker sind die Sensorkabel in der Bauweise "3-polige Belegung M8" mit einem Schraubgewinde ausgestattet. Das gewährleistet eine abrissfeste und vibrationssichere Verbindung für den zuverlässigen, dauerhaften Einsatz. Sie sind üblicherweise in der Schutzklasse IP65 ausgelegt. Neben seiner Verwendung als Anschluss an einen Sensor dient das Kabel mit der Konfiguration "3-polige Pinbelegung M8" auch als Verbindungskabel. Es lässt sich problemlos als Verlängerung einsetzen, wenn die verfügbaren Sensorkabel in der Länge nicht ausreichen, um sie mit dem Steuergerät zu verbinden. Allerdings muss man in dieser Verwendung die zulässigen Widerstände genau kennen: Je länger die Datenleitung wird, desto höher wird der Leitungswiderstand. Ab einem definierten Widerstand ist die Signalleitung nicht mehr zuverlässig gegeben. Dies kann vor allem in der Verwendung als Sensorkabel sehr ungünstige Folgen haben. Die Kabel mit Pinbelegung M8 sind in diesem Punkt etwas limitiert, da sie von sich aus nur mit vergleichsweise geringen Spannungen arbeiten. Im Handel sind Sensorleitungen in der Ausführung "3-Polige Pinbelegung" bis 20 Meter verfügbar. Dies ist für die meisten industriellen Anschlüsse mit Pinbelegung M8 völlig ausreichend.

Zur Produktübersicht

4-polige Belegung M8

Kabel in der Ausführung "4-polige Belegung M8" sind als Sensor- und als Aktorleitungen verfügbar. Das bedeutet, dass sie neben der geringen Spannungsversorgung eines Sensors auch eine größere Stromversorgung eines Aktors bereitstellen können. Typische Aktoren für den Anschluss an diese Leitungen mit Pinbelegung M8 Ausführung sind kleinere Elektromagnete, elektrische Linearmotoren, Beleuchtungen, Kameras und andere Aktoren mit niedriger Betriebsspannung. Die üblichen Betriebsspannungen, welche die Leitung in der Ausführung" 4-polige Belegung M8" durchleiten kann, sind 30 Volt Gleich/Wechselstrom oder 60 Volt Gleichstrom. Es ist jedoch stets empfohlen, die zulässige Spannung einer Sensor- oder Aktorleitung bei der Ausführung "4-polige Belegung M8" höher zu dimensionieren als erforderlich. Damit werden unerwünschte Nebeneffekte in wie ein Erwärmen oder ein Durchschlag wirkungsvoll vermieden. Für die Aktorversorgung mit M8 Anschluss sollten gute Gründe gegenüber der Wahl eines M12 Anschlusses bestehen.

Zur Produktübersicht


M8 Stecker 5-Polig

Zur Produktübersicht


M8 Stecker 6-Polig

Zur Produktübersicht


M8 Stecker 8-Polig

Zur Produktübersicht


* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten