Murrelektronik Produkte mit AS-Interface
Was ist AS-Interface?
Der Begriff AS-Interface leitet sich von der englischen Bezeichnung Actuator Sensor Interface ab. Gebräuchlich sind die Abkürzungen AS-i und ASi. AS-Interface ist ein Feldbus-Standard, der auf die Anbindung von Aktoren und Sensoren spezialisiert ist. Der Industriestandard ist in IEC 62026-2 genormt.
Wie funktioniert das Bussystem AS-Interface?
Im ASi-Standard kommuniziert ein Master zyklisch mit den Actuator-Sensor-Interface-Slaves. Es können Daten und Energie übertragen werden. Verbraucher mit höherem Strombedarf sind über ein separates Kabel anzuschließen. Die Energieversorgung erfolgt mit 24 V. Netzwerk-Topologien in Form von Baum, Stern, Linie und Ring werden unterstützt.
Ein ASi-Master kann bis zu 62 Slaves versorgen. Für die Anbindung aller Actuator-Sensor-Interface-Slaves wird eine einzelne, ungeschirmte, 2-adrige Leitung eingesetzt. Die Kommunikation zwischen ASi-Master und den Slaves erfolgt mit einfach aufgebauten Telegrammen, die pro Zyklus 31 (62) Mal versandt werden.
AS-Interface Vor- und Nachteile
Gegenüber der konventionellen, parallelen Verdrahtung von Sensoren und Aktoren ist der Verkabelungsaufwand beim Anschluss mit ASi geringer. Der Anschluss von IO-Komponenten wird mit der Durchdringungstechnik vereinfacht. Dies führt zu deutlich verringerten Montagezeiten. Über das ASi-Kabel können sichere und nicht sichere Signale übermittelt werden. Das senkt die Installationskosten. Die Standardisierung vereinfacht die Projektierung und Programmierung in der IO-Ebene. Die ASi-Slaves können nach der Installation adressiert werden.
Als nachteilig kann die Fokussierung von ASi auf einfache IO-Komponenten angesehen werden, wenn intelligente Aktoren und Sensoren anzubinden sind.
Zur Produktübersicht