Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
Siemens Schaltgerätentstörmodul
Abbildung ähnlich

Siemens Schaltgerätentstörmodul

RC, 230VAC/DC
ArtNr.: 21212
Gewicht: 0.01 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 6,12 €
  • 5,78 €
  • 5,44 €

Das könnte Sie auch interessieren

230 V AC/DC
RC
Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.
Allgemeine Daten
Abmessungen H×B×T 36×36×10.2 mm
Temperaturbereich -20...+70 °C
Passende Schaltgeräte
3 RT 10.24/25/26
Kaufmännische Daten
EAN 4048879019941
eClass 27371013
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85363010
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 21212_E172109_NKCR2_ur_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 21212_701911_C3211-07_csa_z_a.pdf
UR
CSA
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten