Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
Siemens Schaltgerätentstörmodul
Abbildung ähnlich

Siemens Schaltgerätentstörmodul

Varistor, 230VAC/DC
ArtNr.: 26507
Gewicht: 0.006 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 4,64 €
  • 4,38 €
  • 4,12 €

Das könnte Sie auch interessieren

230 V AC/DC
VDR
Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.
Allgemeine Daten
Abmessungen H×B×T 28×8.6×32 mm
Temperaturbereich -20...+70 °C
Passende Schaltgeräte
3 RH 1/11; 3 RT 1/3 RH1; 3 RT 1/10.15...10.17
Kaufmännische Daten
EAN 4048879017572
eClass 27371013
Ursprungsland DE
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85363010
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 26507_701911_C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 26507_E172109_NKCR2_ur_z_a.pdf
UR
CSA
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten