Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
Siemens Schaltgerätentstörmodul
Abbildung ähnlich

Siemens Schaltgerätentstörmodul

Zenerdiode, 24VDC
ArtNr.: 26034
Gewicht: 0.038 kg
  In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 5,81 €
  • 5,48 €
  • 5,16 €

Das könnte Sie auch interessieren

24 V DC
Diode/Z-Diode
Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.
Passende Schaltgeräte
3 TH 2; 3 TF 2; 3 TH 20; 3 TF 20
Allgemeine Daten
Temperaturbereich -20...+70 °C
Abmessungen H×B×T 19.5×20×24.5 mm
Technische Daten
Bedämpfungsfaktor ca. 1.5× UN
Material Kunststoff, schwer entflammbar (UL 94)
Anschlusslitzen Steckkontakt
Kaufmännische Daten
EAN 4048879018586
eClass 27371013
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85363010
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 26034_E140415_NKCR8_urc_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 26034_E140415_NKCR2_ur_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 26034_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf
cURus
CSA
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten