Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
SV-SUB D 50Bu.-KL Übergabebaustein
Abbildung ähnlich

SV-SUB D 50Bu.-KL Übergabebaustein

125 VAC/DC / 2 A
ArtNr.: 54044
Gewicht: 0.222 kg
  In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 73,77 €
  • 69,89 €
  • 66,00 €
  • 58,24 €

Das könnte Sie auch interessieren

Buchsenleiste
50-polig
Schraubklemmen
Technische Daten
Betriebsspannung 125 V AC/150 V DC
Betriebsstrom je Bit max. 2 A
Isolierstoffgruppe EN 60664-1 Überspannung, category II
Verriegelung der Steckplätze Standard UNC 4-40 Gewindebolzen (EN 60807)
Allgemeine Daten
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Temperaturbereich -20...+70 °C
Abmessungen H×B×T 63×95×58 mm
Kaufmännische Daten
EAN 4048879026451
eClass 27143424
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 54044_stp_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 54044_dxf_x_a.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 54044_1840-04.16_ce_z_c.pdf
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten