Das könnte Sie auch interessieren
Buchsenleiste
37-polig
Schraubklemmen
37-polig
Schraubklemmen
Technische Daten
Betriebsspannung | 125 V AC/150 V DC |
---|---|
Betriebsstrom je Bit | max. 2 A |
Isolierstoffgruppe | EN 60664-1 Überspannung, category I |
Verriegelung der Steckplätze | Standard UNC 4-40 Gewindebolzen (EN 60807) |
Allgemeine Daten
Befestigungsart | schnappbar auf Tragschiene (EN 60715) |
---|---|
Temperaturbereich | -20...+70 °C |
Abmessungen H×B×T | 86×90×78 mm |
Kaufmännische Daten
EAN | 4048879026192 |
---|---|
eClass | 27143424 |
Ursprungsland | CZ |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |