Abbildung ähnlich
Steckrelais 24VDC /1W
Produkt abgekündigt, keine Alternative
ArtNr.: | 61513 |
Gewicht: | 0.004 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Verfügbar
Beschreibung
Relais (SNR)
24 V DC
24 V DC
Technische Daten
Technische Daten
Schaltstrom | max. 6 A |
---|
Allgemeine Daten
Abmessungen H×B×T | 15×28×5 mm |
---|
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879025591 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85364900 |